Handbetrieb
Mit der Funktion Handbetrieb wird der Umrichter über das Bediengerät DBG60B/MotionStudio (Kontextmenü → Handbetrieb) gesteuert. Während des Handbetriebes zeigt die 7-Segment-Anzeige am Gerät "H" an.
Die Digitaleingänge, mit Ausnahme von X13:1 (DIØØ "/Reglersperre"), sind dann für die Dauer des Handbetriebes unwirksam. Der Digitaleingang X13:1 (DIØØ "/Reglersperre") muss ein "1"-Signal erhalten, damit der Antrieb im Handbetrieb gestartet werden kann. Mit X13:1 = "0" kann der Antrieb auch im Handbetrieb gestoppt werden.
Die Drehrichtung wird nicht durch die Digitaleingänge "Rechts/Halt" oder "Links/Halt" bestimmt, sondern durch die Anwahl der Drehrichtung über das Bediengerät DBG60B/MotionStudio. Geben Sie dazu die gewünschte Drehzahl und mit der Vorzeichentaste (+/–) die gewünschte Drehrichtung (+ = Rechts / – = Links) an .
Der Handbetrieb bleibt auch nach Netz-Aus und Netz-Ein aktiv, allerdings ist dann der Umrichter gesperrt. Mit der Taste "Run" aktivieren Sie die Freigabe und den Start mit nmin in der gewählten Drehrichtung. Mit der ↑- und ↓-Taste können Sie die Drehzahl erhöhen oder verringern.
HINWEIS

Wird der Handbetrieb beendet, sind sofort die Signale an den Digitaleingängen wirksam, der Digitaleingang X13:1 (DIØØ) /Reglersperre muss nicht "1"-"0"-"1" geschaltet werden. Der Antrieb kann entsprechend den Signalen an den Digitaleingängen und Sollwertquellen starten.

WARNUNG

Quetschgefahr durch unbeabsichtigtes Anlaufen des Motors.
Tod oder schwere Körperverletzungen.
- Verhindern Sie unbeabsichtigtes Anlaufen des Motors, z. B. durch Abziehen des Signalklemmenblocks X13.
- Je nach Applikation sind zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen zur Vermeidung der Gefährdung von Mensch und Maschine vorzusehen.