Ablauf der Inbetriebnahme

HINWEIS

Dieses Beispiel geht von einem 400-V-Gerät aus (MOVIDRIVE®).
  1. Geben Sie "0"-Signal auf Klemme X13:1 (DIØØ "/REGLERSPERRE"), z. B. durch abgezogenen Elektronikklemmenblock X13.
    • 0.00 rpm
    • 0.000 Amp
    • REGLERSPERRE
  2. Aktivieren Sie das Kontextmenü durch Drücken der -Taste.
    • GRUNDANZEIGE
    • PARAMETER-MODUS
    • VARIABLEN-MODUS
  3. Scrollen Sie mit der -Taste nach unten, bis der Menüpunkt ­"INBETRIEBNAHME" angewählt ist.
    • HANDBETRIEB
    • INBETRIEBNAHME
    • KOPIEREN IN DBG
    • KOPIEREN IN MCB
  4. Drücken Sie die -Taste um die Inbetriebnahme zu starten. Es erscheint der erste Parameter. Das Bediengerät befindet sich im Anzeigemodus, gekennzeichnet durch den blinkenden Cursor unter der Parameternummer.
    • INBETRIEBNAHME WIRD VORBEREITET
  5. Wechseln Sie mit der -Taste in den Bearbeitungsmodus. Der blinkende Cursor verschwindet.
    • C00*INBETR.NAHME
  6. Wählen Sie mit der -Taste oder der -Taste "PARAMETERSATZ 1" oder "PARAMETERSATZ 2" aus.
    • PARAMETERSATZ 1
    • PARAMETERSATZ 2
  7. Bestätigen Sie mit der -Taste die Auswahl.
  8. Wechseln Sie mit der -Taste in den Anzeigemodus zurück. Der blinkende Cursor erscheint wieder.
  9. Wählen Sie mit der -Taste den nächsten Parameter an.
  10. Stellen Sie ein, ob es sich um einen Einzelmotor oder Gruppenantrieb handelt. Wählen Sie mit der -Taste den nächsten Parameter an.
    • C22*MOTOREN
    • EINZELMOTOR
    • IDENT. MOTOREN
  11. Stellen Sie die gewünschte Betriebsart ein. Wählen Sie mit der -Taste den nächsten Parameter an.
    • C26*BETRIEBSART1
    • STANDARD U/F
    • VFC
  12. Stellen Sie ein, ob ein Geber ausgewertet werden soll. Wählen Sie mit der -Taste den nächsten Parameter an.
    • C29*Geber
    • NEIN
    • JA
  13. Stellen Sie die gewünschte Betriebsweise ein. Wählen Sie mit der Kontextmenü-Taste den nächsten Parameter an.
    • C36*BETR. WEISE
    • DREHZAHL REGEL.
    • HUBWERK
  14. Wählen Sie den Motortyp aus. Erscheint der Motor nicht in der Liste, wählen Sie in der Auswahlliste "FREMDMOTOR" aus.
    • C02*MOTORTYP 1
    • DRN80M42
    • DRN90S4
    • DRN90L4
  15. Wählen Sie mit der Kontextmenü-Taste den nächsten Parameter an.
    • C02*MOTORTYP 1
    • FREMDMOTOR
    • DT63K4/DR63S4
  16. Geben Sie gemäß Typenschild des Motors die Motornennspannung für die gewählte Schaltungsart ein.
    • C03* V
    • MOTORNENNSPNG.1
    • 400.000

Beispiel: Typenschild 230△ / 400☆  50 Hz

☆-Schaltung → Geben Sie "400 V" ein.

△-Schaltung → Geben Sie "230 V" ein.

In△-Schaltung steht das volle Drehmoment bis 87 Hz zur Verfügung, da Spannungsreserve vorhanden ist (400-V-Gerät). Stellen Sie nach der Inbetriebnahme erst den Parameter P302 "MAXIMALDREHZAHL 1" auf den Wert für 87 Hz ein und starten Sie anschließend den Antrieb.

Beispiel: Typenschild 400△/690☆ 50 Hz

△-Schaltung → Geben Sie "400 V" ein.

☆-Schaltung nicht sinnvoll. Der Motor würde schon ab 28Hz in die Feldschwächung kommen.

  1. Wählen Sie mit der -Taste den nächsten Parameter an.

11.

Geben Sie die auf dem Typenschild des Motors angegebene Nennfrequenz ein.

Beispiel: 230△/400☆ 50 Hz

Geben Sie "50 Hz" in ☆- und △-Schaltung ein.

 

Wählen Sie mit der -Taste den nächsten Parameter an.

C04* Hz

MOTORNENNFREQU.1

50.000

 

BEI SEW-MOTOREN

12.

Die Motorwerte für 2- und 4-polige SEW-Motoren sind hinterlegt und müssen nicht eingegeben werden.

BEI FREMDMOTOREN

12.

Geben Sie folgende Motortypenschilddaten ein:

  • C10* Motornennstrom, Schaltungsart (☆ oder △) beachten.
  • C11* Motornennleistung
  • C12* Leistungsfaktor cos φ
  • C13* Motornenndrehzahl

Wählen Sie jeweils mit der Kontextmenü-Taste den nächsten Parameter an.

C10 - C13

"Wert"

13.

Wählen Sie zwischen 4Q- oder 2Q-Betrieb aus:Wählen Sie mit der Kontextmenü-Taste den nächsten Parameter an.

C47*4-Q-BETRIEB

 

NEIN

JA

14.

Geben Sie die Nennspannung des Netzes ein (C05* bei SEW-Motor, C14* bei Fremdmotor).

Wählen Sie mit der Kontextmenü-Taste den nächsten Parameter an.

C05*/C14* V

NETZ-NENNSPNG.

400.000

 

15.

Ist kein TF/TH an X10:1/2 oder X15 angeschlossen → "KEINE REAKTION" einstellen. Ist ein TF/TH angeschlossen, stellen Sie die gewünschte Fehlerreaktion ein. Um den Sensor auszuwählen, müssen Sie nach der Inbetriebnahme P530 Sensortyp 1 einstellen.

835* REAKT.TF-MEL

 

KEINE REAKTION

FEHLER ANZEIGEN

16.

Starten Sie die Berechnung der Inbetriebnahmedaten mit "JA". Der Vorgang dauert einige Sekunden.

C06*BERECHNUNG

 

NEIN

JA

BEI SEW-MOTOREN

17.

Die Berechnung wird durchgeführt. Nach erfolgter Berechnung wird automatisch zum nächsten Menüpunkt gewechselt.

C08*SPEICHERN

 

NEIN

JA

BEI FREMDMOTOREN

17.

Bei Fremdmotoren ist zur Berechnung ein Einmessvorgang notwendig:

  • Geben Sie nach Aufforderung auf Klemme X13:1 (DIØØ "/REGLERSPERRE") ein "1"-Signal.
  • Geben Sie nach erfolgtem Einmessvorgang wieder "0"-Signal auf Klemme X13:1.
  • Nach erfolgter Berechnung wird automatisch zum nächsten Menüpunkt gewechselt.

C46*Einmessvorgang?→ Überspringen? Cxx*Einmessen?→ Alle DI auf 0

18.

"SPEICHERN" auf "JA" stellen. Die Daten (Motorparameter) werden in den nichtflüchtigen Speicher des MOVIDRIVE® kopiert.

INBETRIEBNAHME

DATEN WERDEN

KOPIERT...

 

19.

Die Inbetriebnahme ist abgeschlossen. Kehren Sie mit der -Taste in das Kontextmenü zurück.

HANDBETRIEB

INBETRIEBNAHME

KOPIEREN IN DBG

KOPIEREN IN MDX

20.

Scrollen Sie mit der -Taste nach unten, bis der Menüpunkt ­"VERLASSEN" angewählt ist.

SIGNATUR.

VERLASSEN

 

GRUNDANZEIGE

21.

Bestätigen Sie mit der -Taste. Es erscheint die Grundanzeige.

0.00rpm

0.000Amp

REGLERSPERRE