Typenbezeichnung
Beispiel: MC07B0022-2B1-4-00/T | |
|---|---|
MC | Produktfamilie MOVITRAC® |
07 | Baureihe Baureihe 07 |
B | Version B = Versionsstand der Gerätereihe |
0022 | Leistungsklasse 0022 = 2.2 kW |
2 | Anschluss-Spannung 2 = AC 200 – 240 V 5 = AC 380 – 500 V |
B | Funkentstörung 0 = keine Funkentstörung A = Funkentstörgrad C2 B = Funkentstörgrad C1 |
1 | Anschlussart 1 = 1-phasige Anschlussart 3 = 3-phasige Anschlussart |
4 | Quadranten 4 = 4-Qadrantenbetrieb |
00 | Applikationslevel
|
/T | Optionen
|