Beispiel
MC07B0015-5A3-4-00/DFP21B mit den Optionen FSC11B & FBG11B. Die Digitaleingänge DI01 (Rechts/Halt) und DI03 (Freigabe) werden vom MOVITRAC® B mit Spannung versorgt. Die Motorbremse wird über DO02 angesteuert, die Bremsspule des Bremsrelais benötigt 100 mA bei DC 24 V. Der Störmeldekontakt über DO00 wird von der übergeordneten SPS ausgewertet bei einem Strombedarf von 50 mA.
Berechnung des gesamten Leistungsbedarfs:
- Leistungsbedarf des Grundgeräts (inkl. FSC11B): 3,8 W
- Leistungsbedarf der Feldbusoption DFP21B: 3 W
- Leistungsbedarf der Bremsspule: 2,4 W
- Leistungsbedarf des Störmeldekontakts: 24 V x 0,05 A = 1,2 W
- Leistungsbedarf der Eingangsklemmen: 0,4 W
Der gesamte Leistungsbedarf beträgt 10,8 W. Dieser muss von einer externen DC‑24‑V-Versogung zur Verfügung gestellt werden.