Externe Spannungsversorgung DC 24 V
Die interne Spannungsversorgung reicht für das Grundgerät sowie Digitalausgänge bis 200 mA (DO02: 150 mA; DO03: 50 mA) aus. Die maximale Strombelastbarkeit der Klemmen X12:8 und X12:9 liegt bei DC 8A. FBG11B, FSC11B / 12B und FSE24B mit den Optionen DBG60B, USB11A oder UWS21A / UWS21B können ebenfalls durch die interne Spannungsversorgung versorgt werden.
Das MOVITRAC® B kann über eine externe DC-24-V-Spannungsversorgung versorgt werden, dies ist zum Beispiel beim Busbetrieb sinnvoll. Diese Spannungsversorgung muss groß genug dimensioniert sein, um auch die digitalen Ausgänge zu betreiben. Feldbusoptionen benötigen immer eine externe Spannungsversorgung,
In diesem Fall muss das externe DC-24-V-Netzgerät immer vor dem Netzschütz eingeschaltet und nach dem Netzschütz ausgeschaltet werden.
Der DC-24-V-Spannungsausgang kann mit P808 ausgeschaltet werden. Externe Spannungsversorgung ist somit weiterhin möglich.
HINWEIS

Der Gerätetyp MC07B...-S0 muss immer mit externer Spannung versorgt werden.
Die folgende Tabelle zeigt den DC-24-V-Leistungsbedarf von MOVITRAC® B.
Der Leistungsbedarf pro Eingangsklemme beträgt 0.2 W.
Baugröße | Leistungsbedarf GrundgerätInklusive FBG11B, FSC11B / 12B (UWS11A / USB11A). Berücksichtigen Sie die Belastung der Digitalausgänge zusätzlich mit 2,4 W pro 100 mA. | DBG60B | FIO11B / FIO21B | FeldbusoptionFeldbusoptionen sind: DFP21B, DFD11B, DFE11B, ... | DHP11BDiese Optionen müssen immer zusätzlich extern versorgt werden. | DHE21B / DHE41B | FSE24B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baugröße 0 MC07B..-00 | 3.8 W | 1 W | 2 W | 3.4 W | 4.5 W | 8.5 W | 1.2 W |
Baugröße 0 MC07B..-S0Der Gerätetyp MC07B..-S0 kann wahlweise über X12:8 und X12:9 oder über X17:1 und X17:2 von einem externen DC-24-V-Netzgerät versorgt werden. | 10.8 W Davon 3 W Leistungsbedarf für die Endstufe über X17:3 SOV24, X17:4 SVI24 (Wenn der Geräte-STO vom Gerät selbst versorgt wird, also ohne externe 24V-Verdrahtung). | ||||||
1, 2S, 2 | 15.8 W Inklusive Strombedarf für sicher abgeschaltetes Moment (STO) | ||||||
3 | 21.8 W Inklusive Strombedarf für sicheren Halt (X17) | ||||||
4, 5 | 23.8 W Inklusive Strombedarf für STO (X17) |
HINWEIS

- Sorgen Sie bei Verwendung einer Hilfsspannung für den Stützbetrieb an VIO24 dafür, dass die Stützspannung im Netzbetrieb immer anliegt, oder schalten Sie P808 aus, da sonst im Netzbetrieb ohne Stützspannungsversorgung andere an VIO24 angeschlossene Geräte vom MOVITRAC® B versorgt werden.
- Die maximale Strombelastung für das Durchschleifen der Stützspannungsversorgung von VIO24 / Grundgerät zu VIO24 / FSC/FIO beträgt 1 A.