Grundgerät / Bediengerät FBG11B
Die Statusanzeigen am Gerät sind wie folgt:
Zustand | Anzeige (optional mit Bediengerät FBG11B) | Blink-Code Status-LED im Grundgerät | Geräte-Status(High-Byte inStatuswort 1) |
|---|---|---|---|
"FREIGABE" | Drehzahl | Grün, Dauerleuchten | 4 |
"FREIGABE" an Strombegrenzung | Drehzahl blinkend | Grün, schnelles Blinken | |
"STILLSTANDSSTROM" |
| Grün, langsames Blinken | 3 |
"KEINE FREIGABE" |
| Gelb, Dauerleuchten | 2 |
"WERKSEINSTELLUNG" |
| Gelb, schnelles Blinken | 8 |
"REGLERSPERRE" |
| Gelb, schnelles Blinken | 1 |
"24 V Betrieb" |
| Gelb, langsames Blinken | 0 |
"SICHERER HALT""U" blinkend (Status 17) wenn am Netz, "24U" blinkend (Status 0) wenn im Stützbetrieb. |
| Gelb, langsames Blinken | 17 |
FBG Handbetrieb aktiv oder Umrichter durch STOP-Taste gestoppt | FBG-Handbetrieb-Piktogramm oder "Stop" blinkend | Gelb, lang an, kurz aus | |
Timeout | Fehler 43 / 47 | Grün / Gelb, Blinken | |
Kopieren | Fehler 97 | Rot / Gelb, Blinken | |
Systemfehler | Fehler 10 / 17 – 24 / 25 / 32 / 37 / 38 / 45 / 77 / 80 / 94 | Rot, Dauerleuchten | |
Überspannung / Phasenausfall | Fehler 4 / 6 / 7 | Rot, langsames Blinken | |
Überlast | Fehler 1 / 3 / 11 / 44 / 84 | Rot, schnelles Blinken | |
Überwachung | Fehler 8 / 26 / 34 / 81 / 82 | Rot, 2 x Blinken | |
Motorschutz | Fehler 31 / 84 | Rot, 3 x Blinken | |
Warte auf Daten | t | Gelb, Dauerleuchten | 16 |
Speichern des Parametersatzes ins FBG11B → Anzeige u. u.
Speichern des Parametersatzes ins Gerät → Anzeige d. d.
- Tod oder schwere Körperverletzungen.
- Die Anzeige U = "Sicherer Halt" ist nicht sicherheitsgerichtet und darf nicht sicherheitstechnisch weiter verwendet werden.