Hinweismeldungen
Hinweismeldungen am DBG60B (ca. 2 s lang) oder im MOVITOOLS® MotionStudio (quittierbare Meldung):
Nr. | Text DBG60B/MotionStudio | Beschreibung |
|---|---|---|
1 | ILLEGALER INDEX | Über Schnittstelle angesprochener Index ist nicht vorhanden. |
2 | NICHT IMPLEMENT. |
|
3 | WERT NUR LESBAR | Es wurde versucht, einen nur lesbaren Wert zu verändern. |
4 | PARAM. GESPERRT | Parametersperre P 803 = "EIN", Parameter kann nicht verändert werden. |
5 | SETUP AKTIV | Es wurde versucht, während laufender Werkseinstellung Parameter zu verändern. |
6 | WERT ZU GROSS | Es wurde versucht, einen zu großen Wert einzugeben. |
7 | WERT ZU KLEIN | Es wurde versucht, einen zu kleinen Wert einzugeben. |
8 | NOTW. KARTE FEHLT | Die für die angewählte Funktion notwendige Optionskarte fehlt. |
10 | NUR ÜBER ST1 | Handbetrieb muss über X13:ST11/ST12 (RS485) beendet werden. |
11 | NUR TERMINAL | Handbetrieb muss über TERMINAL (DBG60B oder USB11A/UWS21B) beendet werden. |
12 | KEIN ZUGRIFF | Zugriff auf gewählten Parameter verweigert. |
13 | REG. SPERRE FEHLT | Für die angewählte Funktion Klemme DIØØ "/Reglersperre" = "0" setzen. |
14 | WERT UNZULÄSSIG | Es wurde versucht, einen unzulässigen Wert einzugeben. |
16 | PARAM. NICHT GESP. | Überlauf EEPROM-Puffer z.B. durch zyklische Schreibzugriffe. Parameter wird nicht NETZ-AUS-sicher im EEPROM gespeichert. |
17 | UMRICHTER FREIGEGEBEN |
|