Grenzwertklasse
Für die EMV-gerechte Installation gibt es je nach Anlagenkonfiguration folgende Lösungsmöglichkeiten. Führen Sie eine EMV-gerechte Installation durch.
Grenzwertklasse C1 und C2 nach EN 61800-3.
Grenzwertklasse | Baugröße 0 230 V, 1-phasig | ||
|---|---|---|---|
Eingangsseitig | Ausgangsseitig | ||
C2 | keine Zusatzfilterung erforderlich | Ausgangsdrossel HD012 / HD100 / HD101 oder geschirmte Motorleitung oder Ausgangsfilter HF | |
C1 | leitungsgebunden | keine Zusatzfilterung erforderlich | Geschirmte Motorleitung |
strahlungsgebunden | Klappferrite3 Klappferrite ULF11A über
die Netzleitungen L und N (ohne PE) | ||
Grenzwertklasse | Baugröße 0 400/500 V / 230 V, 3-phasig | ||
|---|---|---|---|
Eingangsseitig | Ausgangsseitig | ||
C2 | keine Zusatzfilterung erforderlich | Ausgangsdrossel HD012 / HD100 / HD101 oder geschirmte Motorleitung oder Ausgangsfilter HF | |
C1 | Netzfilter NF | Ausgangsdrossel HD012 / HD100 / HD101 oder geschirmte Motorleitung | |
EMV-Modul FKE | |||
Grenzwertklasse | Baugröße 1 / 2S / 2 400/500 V / 230 V, 3-phasig | ||
|---|---|---|---|
Eingangsseitig | Ausgangsseitig | ||
C2 | keine Zusatzfilterung notwendig | Ausgangsdrossel HD oder geschirmte Motorleitung oder Ausgangsfilter HF | |
C1 | Netzfilter NF | Ausgangsdrossel HD oder geschirmte Motorleitung | |
Grenzwertklasse | Baugröße 3 / 4 / 5 400/500 V / 230 V, 3-phasig | ||
|---|---|---|---|
Eingangsseitig | Ausgangsseitig | ||
C2 | Netzfilter NF | Ausgangsdrossel HD oder geschirmte Motorleitung oder Ausgangsfilter HF | |
C1 | Ausgangsdrossel HD oder geschirmte Motorleitung | ||