Standardfunktionen und Geräteeigenschaften
Die Frequenzumrichter MOVITRAC® B zeichnen sich durch folgende Merkmale aus.
- großer Spannungsbereich:
- 230-V-Geräte für den Spannungsbereich 1 × AC 200 – 240 V, 50/60 Hz
- 230-V-Geräte für den Spannungsbereich 3 × AC 200 – 240 V, 50/60 Hz
- 400/500-V-Geräte für den Spannungsbereich 3 × AC 380 – 500 V, 50/60 Hz
- Überlastfähigkeit:
- 125 % IN Dauerbetrieb
- 150 % IN für mind. 60 s
- Nennbetrieb bis Umgebungstemperatur ϑ = 50 °C, Betrieb bis Umgebungstemperatur ϑ = 60 °C möglich mit Stromreduktion.
- Drehzahlbereich 0 – 5500 1/min.
- Bereich der Ausgangsfrequenz:
- VFC: 0.5 – 150 Hz
- U/f: 0 – 599 Hz
- 4-Quadranten-fähig durch integrierten Brems-Chopper.
- kompakte Gerätebauform für minimale benötigte Schaltschrankfläche und optimale Nutzung des Schaltschrankvolumens.
- Geräte mit der Funktion "STO" (sicher abgeschaltetes Drehmoment):
- Gerätevariante Baugröße S0: 3 × AC 380 – 500 V, 0.55 – 4.0 kW und 3 × AC 200 – 240 V, 0.55 – 2.2 kW
- Standardgerät: 3 × AC 380 – 500 V, 5.5 – 75 kW
- STO (ab Baugröße 1 serienmäßig, für Baugröße 0 nur bei Baugröße-S0-Geräten) gemäß EN 61800-5-2
- Performance Level d gemäß EN ISO 13849-1
- integrierter EMV-Netzfilter zur netzseitigen Einhaltung der angegebenen Grenzwertklassen/C1/C2 nach EN 61800-3:
- Baugröße 0 – 2: C2 ohne weitere Maßnahmen
- Baugröße 0 – 5: C1 mit entsprechenden Filtern / Klappferriten
- parametrierbare Ein-/Ausgänge:
- 1 Analogeingang
- 6 Digitaleingänge
- 3 Digitalausgänge, davon 1 Relaisausgang
- optional: ein zusätzlicher Analogeingang oder ein zusätzlicher Analogausgang
- Spannungsversorgung und Auswertung für TF (PTC-Temperaturfühler) zur Temperaturüberwachung des Motors integriert
- Auswertung von TH zur Temperaturüberwachung des Motors integriert
- Bremswiderstand bei Baugröße 0 optional unterbaubar
- trennbare Signalklemmen
- Baugröße 0:
- trennbare Leistungsklemmen und Signalklemmen
- EMV-Kondensator isolierbar für reduzierte Ableitströme
- Installation "Cold Plate" möglich
- große Motorleitungslänge
Weiterführende Informationen