Netzdrosseln ND..
Die Netzdrosseln ND.. besitzen eine vom MOVITRAC® Bunabhängige cRUus-Zulassung.
Netzdrossel Typ | ND 010-301 | ND 020-151 |
|---|---|---|
Sachnummer | 8269726 | 8269734 |
Nennspannung UN | 1 × AC 230 V ±10 % | |
Umgebungstemperatur °C | -25 °C bis +45 °C | |
Schutzart | IP00 (EN 60529) | |
Nennstrom IN | AC 10 A | AC 20 A |
Verlustleistung bei IN PV | 6 W | 10 W |
Induktivität LN | 3 mH | 1.5 mH |
Reihenklemme | 4 mm2 | 10 mm2 |
Anziehdrehmoment | 0.6 Nm | 1.5 Nm |
Passend für MOVITRAC® B | ||
|---|---|---|
1-phasig 230 V | 0003 – 0008 | 0011 – 0022 |
Netzdrossel Typ | ND 020-013 | ND045-013 | ND085-013 | ND150-013 | |
|---|---|---|---|---|---|
Sachnummer | 8260125 | 8260133 | 8260141 | 8255482 | |
Nennspannung UN | 3 × AC 200 – 500 V ±10 % | ||||
Umgebungstemperatur °C | – 25 °C bis +45 °C | ||||
Schutzart | IP00 (EN 60529) | ||||
Nennstrom IN | AC 20 A | AC 45 A | AC 85 A | AC 150 A | |
Verlustleistung bei IN PV | 10 W | 15 W | 25 W | 65 W | |
Induktivität LN | 0.1 mH | ||||
Reihenklemme | 4 mm2 | 10 mm2 | 35 mm2 | Bolzen M10 / PE: M8 | |
Anziehdrehmoment | 0.6 – 0.8 Nm | 2.5 Nm | 3.2 – 3.7 Nm | Bolzen M10: 10 Nm PE: 6 Nm | |
Passend für MOVITRAC® B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
3-phasig 400/500 V | 100 % IN | 0003 – 0075 | 0110 – 0220 | 0300 – 0450 | 0550 – 0750 |
125 % IN | 0003 – 0075 | 0110 – 0150 | 0220 – 0370 | 0450 – 0750 | |
3-phasig 230 V | 100 % IN | 0003 – 0055 | 0075 – 0110 | 0150 – 0220 | 0300 |
125 % IN | 0003 – 0037 | 0055 – 0750 | 0110 – 0150 | 0220 – 0300 | |