Ausgangsdrosseln HD
Mit einer Ausgangsdrossel können Sie die Störabstrahlung des ungeschirmten Motorkabels verringern.
Ausgangsdrossel Typ | HD001 | HD002 | HD003 |
|---|---|---|---|
Sachnummer | 813 325 5 | 813 557 6 | 813 558 4 |
Max. Verlustleistung PVmax | 15 W | 8 W | 30 W |
Masse | 0.5 kg | 0.2 kg | 1.1 kg |
Für Kabelquerschnitte | 1.5 – 16 mm2 | ≤ 1.5 mm2 | ≥ 16 mm2 |
Ausgangsdrossel Typ | HD012 | HD100 | HD101 |
|---|---|---|---|
Sachnummer | 1821 217 4 | 829 837 8 | 829 838 6 |
Nennstrom | 12 A | 5,3 A | 11,9 A |
Verlustleistung (bei Nennstrom) | 11 W | 20 W | |
Umgebungstemperatur | –10 °C bis +60 °C Derating 3 % IN bei 40 °C bis 60 °C | -10 °C bis +60 °C Derating 2.5 % IN pro K bei 40 °C bis 50 °C 3 % IN pro K bei 50 °C bis 60 °C | |
Schutzart | IP20 | ||
Anschluss Netz und Motor | ≤ 4 mm2 | Schraubklemmen 4 mm2 | |
Anschluss Umrichter | Leitungen mit Aderendhülsen | ||
Masse | 0.55 kg | 0.40 kg | 0.48 kg |
Unterbaufähig für Baugröße | nicht unterbaufähig | 0S | 0L |
für MOVITRAC® B ..-5A3 | 0003 – 0040 | 0005 / 0008 / 0011 / 0015 | 0022 / 0030 / 0040 |
für MOVITRAC® B ..-2A3 | 0003 – 0022 | 0005 / 0008 | 0011 / 0015 / 0022 |
für MOVITRAC® B ..-2B1 | 0003 – 0022 | 0005 / 0008 | 0011 / 0015 / 0022 |