Handbetrieb mit FBG11B Sollwertsteller
FBG11B Sollwertsteller des Bediengeräts (lokaler Handbetrieb): LED
blinkt
Die einzigen relevanten Größen in der Betriebsart "FBG Sollwertsteller" sind:
- P122 Drehrichtung FBG Handbetrieb
- RUN-Taste und STOP/RESET-Taste
- Sollwertsteller (Potenziometer)
Wenn der FBG Sollwertsteller aktiviert ist, blinkt das Symbol.
Sie können die kleinste Drehzahl durch P301 Minimaldrehzahl und die größte Drehzahl durch das Symbol nmax begrenzen.
Sie können nach einem Fehler ein Reset mit der STOP/RESET-Taste über Klemme oder über Schnittstelle durchführen. Nach dem Reset ist die Betriebsart "manueller Sollwertsteller" wieder aktiv. Der Antrieb bleibt gestoppt.
Die Anzeige Stop blinkt als Zeichen dafür, dass Sie den Antrieb mit der RUN-Taste wieder freigeben müssen.
Der Parameter P760 Verriegelung RUN/STOP-Tasten ist in der Betriebsart "manueller Sollwertsteller" unwirksam.
Durch Abziehen des Bediengeräts FBG11B wird eine Stopp-Reaktion ausgelöst.