Fehlerliste (F00 – F113)

Nr.

Bezeichnung

Reaktion

Mögliche Ursache

Maßnahme

00

Kein Fehler

–

–

–

01

Überstrom

Sofortabschaltung mit Verriegelung

  • Kurzschluss am Ausgang
  • Kurzschluss entfernen
  • Schalten am Ausgang
  • Schalten nur bei gesperrter Endstufe
  • Zu großer Motor
  • Kleineren Motor anschließen
  • Defekte Endstufe
  • Falls Fehler nicht rücksetzbar, SEW-Service zurate ziehen

03

Erdschluss

Sofortabschaltung mit Verriegelung

  • Erdschluss im Motor
  • Motor austauschen
  • Erdschluss im Umrichter
  • MOVITRAC® B austauschen
  • Erdschluss in der Motor­zuleitung
  • Erdschluss beseitigen
  • Überstrom (siehe F01)
  • Siehe F01

04

Brems-­Chopper

Sofortabschaltung mit Verriegelung

  • Generatorische Leistung zu groß
  • Verzögerungsrampen ­verlängern
  • Bremswiderstandskreis unterbrochen
  • Zuleitung Bremswiderstand ­prüfen
  • Kurzschluss im Bremswiderstandskreis
  • Kurzschluss entfernen
  • Bremswiderstand zu hochohmig
  • Technische Daten des Brems­widerstands prüfen
  • Brems-Chopper defekt
  • MOVITRAC® B austauschen
  • Erdschluss
  • Erdschluss beseitigen

06

Netz-Phasenausfall

Sofortabschaltung mit Verriegelung (nur bei 3-phasigem Umrichter)

  • Phasenausfall
  • Netzzuleitung überprüfen
  • Netzspannung zu gering
  • Netzspannung überprüfen

07

Zwischenkreis-Überspannung

Sofortabschaltung mit Verriegelung

  • Zwischenkreis-Spannung zu hoch
  • Verzögerungsrampen ­verlängern
  • Zuleitung Bremswiderstand ­prüfen
  • Technische Daten des Bremswiderstands prüfen
  • Erdschluss
  • Erdschluss beseitigen

08

Drehzahl-Überwachung

Sofortabschaltung mit Verriegelung

Stromregler arbeitet an der Stellgrenze wegen:

–

  • Mechanischer Überlastung
  • Last verringern
  • Strombegrenzung überprüfen
  • Verzögerungsrampen ­verlängern
  • Eingestellte Verzögerungszeit P501 erhöhenDurch Veränderung der Parameter P500 / P502 und P501 / P503 wird die Drehzahl-Überwachung eingestellt. Beim Einstellen einer zu großen Verzögerungszeit kann das Durchsacken von Hubwerken nicht sicher verhindert werden.
  • Phasenausfall am Netz
  • Netzphasen überprüfen
  • Phasenausfall am Motor
  • Motorzuleitung und Motor ­prüfen
  • Maximaldrehzahl für VFC-Betriebsarten überschritten
  • Maximaldrehzahl reduzieren

09

Inbetriebnahme

Sofortabschaltung mit Verriegelung

  • Umrichter noch nicht in Betrieb genommen
  • Umrichter in Betrieb nehmen
  • Unbekannter Motor gewählt
  • Anderen Motor wählen
  • VFC&Hubwerk ausgewählt und P207 nicht eingestellt
  • P207 einstellen

10

IPOS-ILLOP

Stopp mit ­Verriegelung

Nur mit IPOS

  • Fehlerhafter Befehl bei der Programm­ausführung
  • Programm überprüfen
  • Fehlerhafte Bedingungen bei der Programmausführung
  • Programmablauf überprüfen
  • Funktion im Umrichter nicht ­vorhanden / implementiert
  • Andere Funktion verwenden

11

Übertemperatur

Stopp mit ­Verriegelung

  • Thermische Überlastung des Umrichters
  • Last verringern und / oder ausreichend Kühlung sicherstellen
  • Wenn Bremswiderstand im Kühlkörper integriert: Brems­widerstand extern montieren

17 – 24

Systemstörung

Sofortabschaltung mit Verriegelung

  • Umrichter-Elektronik gestört, möglicherweise durch EMV-­Einwirkung
  • Erdanbindungen und ­Schirmungen überprüfen und wenn nötig verbessern
  • Bei wiederholtem Auftreten SEW-Service zurate ziehen

25

EEPROM

Stopp mit ­Verriegelung

  • Fehler beim Zugriff auf EEPROM
  • Werkseinstellung aufrufen, Reset durchführen und neu parametrieren
  • Bei erneutem Auftreten SEW-Service zurate ziehen

26

Externe Klemme

Programmierbar

  • Externes Störungssignal über programmierbaren Eingang eingelesen
  • Jeweilige Fehlerursache be­seitigen, wenn nötig Klemme um­programmieren

31

TF/TH-­Auslöser

Stopp ohne ­Verriegelung

  • Meldung "Betriebs­bereit" bleibt erhalten
  • Motor zu heiß, TF hat ausgelöst
  • Motor abkühlen lassen und ­Fehler zurücksetzen
  • TF des Motors nicht oder nicht korrekt angeschlossen
  • Verbindung MOVITRAC® B und TF am Motor unterbrochen
  • Anschlüsse / Verbindungen ­zwischen MOVITRAC® B und TF überprüfen

32

IPOS-Index-Überlauf

Stopp mit ­Verriegelung

  • Programmiergrundsätze verletzt, dadurch interner Stack-Überlauf
  • Anwenderprogramm über­prüfen und korrigieren

34

Rampen-­Timeout

Sofortabschaltung mit Verriegelung

  • Überschreiten der eingestellten Verzögerungsrampenzeiten von Abwärts-, Stopp- oder Notstopp-Rampe
  • Rampenzeit verlängern
  • Wenn Sie die Freigabe weg­nehmen und der Antrieb die Stopp-Rampenzeit t13 um eine bestimmte Zeit überschreitet, so meldet der Umrichter Fehlermeldung F34
  • Stopp-Rampenzeit verlängern

35

Betriebsart Ex‑e-Schutz

Sofortabschaltung mit Verriegelung

  • Falsche Betriebsart gewählt

Zugelassen Verfahren:

  • U/f, VFC, VFC-Hubwerk

Nicht zugelassen Verfahren:

  • Fangfunktion
  • DC-Bremsung
  • Gruppenbetrieb
  • Unzulässiger Parametersatz
  • Nur Parametersatz 1 verwenden
  • Kein Ex‑e-Motor in Betrieb genommen
  • Ex‑e-Motor in Betrieb nehmen
  • Fehlparametrierung der ­Frequenzpunkte
  • Frequenz A < Frequenz B
  • Frequenz B < Frequenz C
  • Fehlparametrierung der Stromgrenzen
  • Stromgrenze A < Stromgrenze B
  • Stromgrenze B < Stromgrenze  C

36

Option fehlt

Sofortabschaltung mit Verriegelung

  • Optionskartentyp unzulässig
  • Richtige Optionskarte einsetzen
  • Sollwertquelle, Steuerquelle oder Betriebsart für diese Options­karte unzulässig
  • Richtige Sollwertquelle ein­stellen
  • Richtige Steuerquelle einstellen
  • Richtige Betriebsart einstellen
  • Parameter P120 und P121 prüfen
  • Notwendige Option fehlt
  • Folgende Parameter prüfen:
  • P121 für FBG11B
  • P120 und P642 für FIO12B
  • Frontmodul FIO21B nicht ­versorgt
  • P808 auf "Ein" stellen oder Grundgerät mit externer 24 V versorgen

37

System-­Watchdog

Sofortabschaltung mit Verriegelung

  • Fehler im Ablauf der System-Software
  • Erdanbindungen und ­Schirmungen überprüfen und wenn nötig verbessern
  • Bei wiederholtem Auftreten SEW-Service zurate ziehen

38

System-­Software

Sofortabschaltung mit Verriegelung

  • Systemstörung
  • Erdanbindungen und ­Schirmungen überprüfen und wenn nötig verbessern
  • Bei wiederholtem Auftreten SEW-Service zurate ziehen

43

RS485 ­Timeout

Stopp ohne ­VerriegelungKein Reset nötig, nach Wiederherstellung der Kommunikation verschwindet die Fehlermeldung.

  • Kommunikation zwischen Umrichter und PC unterbrochen
  • Verbindung zwischen Umrichter und PC überprüfen
  • Kommunikation zu FSE24B unterbrochen
  • Spannungsversorgung prüfen
  • Parameter P808 prüfen

44

Geräte­auslastung

Sofortabschaltung mit Verriegelung

  • Geräteauslastung (I × t-Wert) zu groß
  • Leistungsabgabe verringern
  • Rampen verlängern
  • Wenn genannte Punkte nicht möglich: Größeren Umrichter einsetzen

45

Initialisierung

Sofortabschaltung mit Verriegelung

  • Fehler bei der Initialisierung
  • SEW-Service zurate ziehen

47

Systembus 1 Timeout

Stopp ohne ­VerriegelungKein Reset nötig, nach Wiederherstellung der Kommunikation verschwindet die Fehlermeldung.

  • Fehler bei Kommunikation über den Systembus
  • Systembusverbindung über­prüfen
  • P808 prüfen
  • Spannungsversorgung des FSE24B prüfen
  • Bei aufgesteckte FSE24B, EtherCAT-Kommunikation ­prüfen

77

IPOS-Steuerwort

Stopp mit ­Verriegelung

  • Systemstörung
  • SEW-Service zurate ziehen

80

RAM-Test

Sofortabschaltung

  • Interner Gerätefehler, Random-Access Memory defekt
  • SEW-Service zurate ziehen

81

Startbedingung

Sofortabschaltung mit Verriegelung

Nur in Betriebsart "VFC-Hubwerk":

Der Umrichter konnte während der Vormagnetisierungszeit nicht den erforderlichen Strom in den Motor einprägen:

  • Motor-Bemessungsleistung im Verhältnis zur Umrichternennleistung zu klein
  • Verbindung Umrichter und Motor überprüfen
  • Inbetriebnahmedaten prüfen und wenn nötig neue Inbetriebnahme
  • Querschnitt Motorzuleitung zu klein
  • Querschnitt der Motorzuleitung prüfen und wenn nötig erhöhen

82

Ausgang offen

Sofortabschaltung mit Verriegelung

Nur in Betriebsart "VFC-Hubwerk":

  • 2 oder alle Ausgangsphasen unterbrochen
  • Verbindung Umrichter und Motor prüfen
  • Motor-Bemessungsleistung im Verhältnis zur Umrichternennleistung zu klein
  • Inbetriebnahmedaten prüfen und wenn nötig neue Inbetriebnahme

84

Motorschutz

Stopp mit ­ ­Verriegelung

  • Auslastung des Motors zu hoch
  • P345 / P346 IN-UL-Überwachung kontrollieren
  • Last verringern
  • Rampen verlängern
  • Längere Pausenzeiten

94

Prüfsumme EEPROM

Sofortabschaltung mit Verriegelung

  • EEPROM defekt
  • SEW-Service zurate ziehen

97

Kopierfehler

Sofortabschaltung mit Verriegelung

  • Abziehen des Parametermoduls beim Kopiervorgang
  • Aus- / Einschalten beim Kopiervorgang

Vor der Fehlerquittierung:

  • Werkseinstellung oder ­kompletten Datensatz vom Parameter­modul laden

98

CRC Error Flash

Sofortabschaltung

  • Interner Geräte-Fehler, Flash-Speicher defekt
  • Gerät zur Reparatur einschicken

100

Schwingung/­Warnung

Fehler anzeigen

  • Schwingungssensor warnt (siehe Betriebsanleitung "Diagnoseeinheit DUV10A")
  • Schwingungsursache ermitteln, Betrieb weiterhin möglich bis F101 auftritt

101

Schwingung Fehler

Schnellstopp

  • Schwingungssensor meldet Fehler
  • SEW-EURODRIVE empfiehlt, die Schwingungsur­sache sofort zu beseitigen

102

Ölalterung/­ Warnung

Fehler anzeigen

  • Ölalterungssensor warnt
  • Ölwechsel einplanen

103

Ölalterung/ Fehler

Fehler anzeigen

  • Ölalterungssensor meldet ­Fehler
  • SEW-EURODRIVE empfiehlt, das Getriebeöl sofort zu wechseln

104

Ölalterung/ ­Übertempe- ratur

Fehler anzeigen

  • Ölalterungssensor meldet ­Übertemperatur
  • Öl abkühlen lassen
  • Einwandfreie Getriebekühlung prüfen

105

Ölalterung/ Bereitmeldung

Fehler anzeigen

  • Ölalterungssensor ist nicht betriebsbereit
  • Spannungsversorgung des Ölalterungs­sensors prüfen
  • Ölalterungssensor prüfen, ggf. tauschen

106

Bremsverschleiß

Fehler anzeigen

  • Bremsbelag verschlissen
  • Bremsbelag wechseln (siehe  Betriebsanleitung "­Motoren")

110

Ex‑e‑Schutz

Notstopp

  • Zeitdauer des Betriebs unter 5 Hz überschritten
  • Projektierung prüfen
  • Zeitdauer des Betriebs unter 5 Hz verkürzen

111

Systembus (SBus) Fehler

Diese Fehlernummer signalisiert dem EtherCAT- oder Feldbus-Master, dass die Kommunikation zwischen FSE24B und MOVITRAC® B gestört ist. Das MOVITRAC® B-Gerät selbst würde Fehler 47 erkennen.

  • Steckverbindung FSE24B ­prüfen

113

Drahtbruch Analogeingang

Programmierbar

  • Drahtbruch Analogeingang AI1
  • Verdrahtung prüfen

116

Fehler Applikationsmodul

Subfehler:

14: Geberfehler

29: Endschalter angefahren

42: Schleppfehler

78: Software-Endschalter angefahren