RS485-Schnittstelle
Über die RS485-Schnittstelle der UWS11A können max. 32 Umrichter zu Kommunikationszwecken vernetzt werden (maximal Leitungslänge 200 m gesamt). Schließen Sie keine externen Abschlusswiderstände an, da bereits dynamische Abschlusswiderstände fest eingebaut sind.
Zulässiger Kabelquerschnitt: 1 Aderleitung pro Klemme 0.20 – 2.5 mm2
2 Aderleitungen pro Klemme 0.2 – 1 mm2