Inbetriebnahme explosionsgeschützter Drehstrom-Asynchronmotoren der Kategorie 2 (94/9/EG)
Explosionsgeschützte Drehstrommotoren von SEW-EURODRIVE, die mit MOVITRAC® B in Betrieb genommen werden, müssen gemäß Typenschild und EG‑Baumusterprüfbescheinigung für diesen Betrieb zugelassen sein.
Die Absicherung für den Betrieb im Ex-Bereich übernimmt eine zertifizierte Sicherheitseinrichtung in Verbindung mit Temperaturfühlern im Motor. Die Strombegrenzungsfunktion in MOVITRAC® B unterbindet das Ansprechen der Sicherheitseinrichtung, das heißt der Motor wird vor unerlaubter Überhitzung geschützt (→ folgendes Bild).
Verwenden Sie für die Inbetriebnahme die Software MOVITOOLS® MotionStudio. Durch die Inbetriebnahme werden bei den für Ex-Betrieb ausgewählten und zugelassenen SEW-Motoren die Parameter P560 – P566 automatisch aktiviert.
Sie können nach der Inbetriebnahme P560 nur dann aktivieren, wenn zuvor ein für Ex‑Betrieb zugelassener Motor in Betrieb genommen wurde.
Nach der Motorinbetriebnahme ist die Strombegrenzung I1 aktiv. Die Strombegrenzung I2 beschreibt den dauerhaft zugelassenen Strom (schraffierter Bereich).
Sie können die Inbetriebnahmeparameter und -werte mit MOVITOOLS® MotionStudio dokumentieren. Die Anzeige erfolgt im Feld "ATEX-Informationen".
HINWEIS