StackerCrane_01_[2Encoders_universal]

Das Scope Data Package "StackerCrane_01_[2Encoders_universal]" sammelt unterstützende Scope-Aufzeichnungen beim Verwenden des MOVIKIT® StackerCrane MultiMotion mit einem 2. externen Geber.

Use Cases

  • Diagnose eines Referenzvorgangs der Maschine unter definierten Triggerbedingungen
  • Messungen zur grundlegenden Visualisierung dynamischer Daten
  • Detaillierte Einblicke für schnelle Prozessparameter

Container-Aktualisierungsintervall

  • Trigger: DI 04
  • Aktualisierungsintervall: 10 min
  • Abtastrate: 5 ms
  • Trigger-Nachlauf: 97 %

Gerätegruppen

  • MOVIKIT_StaCrane_MuMo

Verknüpfte Vorlagen

  • StackerCrane_01_[2Encoders_universal]

Messdaten (Variable)

  • 8316.45 Istdrehzahl in Systemeinheiten / Regelverfahren Prozesswerte Regelungstakt
  • 8316.43 Solldrehzahl Drehzahlregler in Systemeinheiten / Regelverfahren Prozesswerte Regelungstakt
  • 8316.127 Relativer Scheinstrom / Regelverfahren Prozesswerte Regelungstakt
  • 8316.95 Istdrehmoment in Kommunikationseinheiten / Regelverfahren Prozesswerte Regelungstakt
  • 8312.6 Gesamtauslastung / Istwerte Endstufenüberwachung
  • 8316.160 Zwischenkreisspannung – Momentanwert / Regelverfahren Prozesswerte Regelungstakt
  • 8381.121 Istposition in Anwendereinheiten / Geber 1
  • 8382.121 Istposition in Anwendereinheiten / Geber 2
  • 8329.1 Wirkleistung aktiver Antrieb / Wirkarbeitszähler
  • 8334.1 Aktueller Wert / Digitaleingänge Grundgerät