Standardcontainer

Der DriveRadar® SmartDataCollector bietet die Möglichkeit Bibliotheken zu installieren. Die Bibliothek "DriveRadar® SmartDataCollector General Library" stellt für bestimmte Use Cases vorkonfigurierte Container und Container-Vorlagen (im Folgenden "Standardcontainer" genannten) zur Verfügung. In diesen Standardcontainern sind die entsprechenden Parameter oder Aufzeichnungskanäle (mit beispielhafter Scope-Konfiguration und beispielhaftem Scope-Trigger), das passende Aktualisierungsintervall sowie die relevanten Gerätegruppen und Endpunkte konfiguriert. Nach dem Installieren der Bibliothek können die Standardcontainer ohne zusätzlichen Konfigurationsaufwand in der Software direkt verwendet werden. Bei Bedarf ist auch eine weitere Anpassung der Container in der Software möglich.

Die Standardcontainern sind in folgende Kategorien unterteilt:

 

DeviceIdentity - "Wer bist du?"

Standardcontainer zum Sammeln grundlegender Identitäts- und Eigenschaftsdaten von Geräten für Asset Management Systeme und digitale Zwillinge. Durch das Erfassen von Parameter-Daten wie Seriennummer oder Firmware- und Hardware-Version, können alle SEW-Geräte in einer Maschine identifiziert werden. Abweichungen von Version oder Gerätetyp werden durch die Vergleichbarkeit der erfassten Daten zuverlässig und schnell erkannt. Somit können die Standardcontainer z. B. für das Geräte- und Update-Management genutzt werden. Sie ersetzen und digitalisieren die manuelle Anlagenverwaltung und sorgen für eine bessere Anlagenübersicht. Da es sich bei den Daten um relativ konstante Parameter handelt, liegt das Aktualisierungsintervall bei 1x täglich.

DeviceVitality - "Wie geht es dir?"

Standardcontainer zum Sammeln von Parameter-Daten zur Langzeitüberwachung und Statusanalyse von Geräten. Die Standardcontainer lesen statistische Werte, Lebenszeit- und Aktivitätsdaten, Meldungen aus dem Fehlerspeicher sowie Diagnosedaten aus. Durch die Vergleichbarkeit der erfassten Daten können Spitzen und Trends aus den Vitalitätsdaten der Geräte abgeleitet und dadurch High-Runner- bzw. Low-Performer identifiziert werden. Darüber hinaus sind Daten wie die Schalthäufigkeiten und Temperaturen enthalten, die für relative Vergleiche genutzt werden können. Zum Gewährleisten einer verlässlichen Überwachung liegt das Aktualisierungsintervall bei einer Stunde.

DefaultScope - "Zeig mir Details"

Standardcontainer zum Durchführen von Scope-Aufzeichnungen für detaillierte Diagnosen nahezu aller Arten von Applikationen. Die Standardcontainer stellen eine einfache und schnelle Lösung zum Generieren von Scope-Aufzeichnungen aller Geräte im Netzwerk dar. Die vordefinierten Aufzeichnungskanäle bieten einen umfassenden Überblick über Effekte, die während der Aufzeichnung in der Applikation auftreten. Dadurch können z. B. mechanische Probleme in der Applikation, die Qualität der Umrichter-Inbetriebnahme, Drehmoment- und Stromspitzen in der Bewegung und die Qualität des Gleichstroms diagnostiziert werden. Die Standardcontainer können z. B. eingesetzt werden, um Diagnosen eines Referenzvorgangs der Maschine unter definierten Triggerbedingungen durchzuführen oder Messung zur grundlegenden Visualisierung dynamischer Daten zu erstellen.