DeviceVitality_MTFpower_1xHour_Inverter_Main
Der Standardcontainer "DeviceVitality_MTFpower_1xHour_Inverter_Main" sammelt aktuelle Vitalitäts- und Fehlerspeicherdaten des Umrichters. Die Vitalitätsdaten beziehen sich unter anderem auf die Kühlkörpertemperatur, die Betriebsstunden sowie die Wirkarbeit des Antriebs. Darüber hinaus sind verschiedene Fehlerdaten enthalten.
Use Cases
- Erkennen von Fehleränderungen
- Überwachung der Freigabe und Betriebsstunden
- Überwachung der Temperatur
Container-Aktualisierungsintervall
- Stündlich
Gerätegruppen
- ALL_POWERSECTIONS_MOVIFIT
Verknüpfte Vorlagen
- MTFpower - device vitality - inverter - main
Parameter
- 8328.0 Einschaltstunden
- 8329.0 Freigabestunden
- 8327.1 Kühlkörpertemperatur
- 9810.10 Maximale Kühlkörpertemperatur
- 9971.1 Zählerstand UL Überwachung
- 8366.0 Fehler t-0 Fehlercode
- 9304.0 Fehler t-0 Subfehlercode
- 8883.0 Entwicklercode.0
- 8391.0 Umrichterstatus.0
- 8426.0 Einschaltstunden.0
- 8431.0 Freigabestunden.0
- 8427.0 Einschaltstunden 1
- 8432.0 Freigabestunden 1
- 8428.0 Einschaltstunden 2
- 8433.0 Freigabestunden 2
- 8429.0 Einschaltstunden 3
- 8434.0 Freigabestunden 3
- 8430.0 Einschaltstunden 4
- 8435.0 Freigabestunden 4