DeviceIdentity_MC07_1xDay_Motor_Main

Der Standardcontainer "DeviceIdentity_MC07_1xDay_Motor_Main" sammelt (Nenn-) Kenndaten zum verbauten Motor als alternative Informationsquelle, falls keine Motordaten auf dem Gebertypenschild angegeben sind.

Use Cases

  • Inbetriebnahme-Überwachung (Drehzahlgrenzen, Rampen)

Container-Aktualisierungsintervall

  • Täglich

Gerätegruppen

  • ALL_DRIVES_MC07

Verknüpfte Vorlagen

  • MC07power - device identity - motor - main

Parameter

  • 8807.0 Rampe t-11 auf
  • 8808.0 Rampe t-11 ab
  • 8474.0 Rampe t-12auf=ab
  • 8475.0 S-Verschliff t-12
  • 8515.0 Start-Stopp Drehzahl 1
  • 8516.0 Minimaldrehzahl 1
  • 8517.0 Maximaldrehzahl 1
  • 8557.0 Drehzahlüberwachung 1
  • 8558.0 Verzögerungszeit 1
  • 8527.0 Schlupfkompensation
  • 8518.0 Maximalstrom 1
  • 8476.0 Stopprampe t-13 auf=ab
  • 8524.0 Boost P1
  • 8526.0 Vormagnetisierungszeit 1
  • 8574.0 Betriebsart 1
  • 8786.0 VFC-Vorspannung
  • 8660.0 Netz-Nennspannung
  • 8638.0 Polpaarzahl P1
  • 8620.0 PWM Container-Aktualisierungsintervall 1
  • 8640.0 MotornennContainer-Aktualisierungsintervall 1
  • 8676.0 Cos Phi
  • 8646.0 Motornennschlupf