Basic_Scope_01_[universal]_Update3hour
Das Scope Data Package "Basic_Scope_01_[universal]_Update3hour" ist für alle Antriebe nutzbar und sammelt alle für die meisten Anwendungen relevanten Scope-Aufzeichnungen. Dazu gehören unter anderem Scope-Aufzeichnungen der Geschwindigkeit, der Stromstärke und des Drehmoments. Wird ein MOVIKIT®-Softwaremodul verwendet, kann dieses Scope Data Package deaktiviert und ein für das verwendete MOVIKIT®-Softwaremodul optimiertes Scope Data Package aktiviert werden. Die verwendeten Parameter sind in Systemeinheiten
Use Cases
- Diagnose eines Referenzvorgangs der Maschine unter definierten Triggerbedingungen
- Messungen zur grundlegenden Visualisierung dynamischer Daten
- Detaillierte Einblicke für schnelle Prozessparameter
Container-Aktualisierungsintervall
- Trigger: bei ±200 U/min
- Abtastrate: 2 ms
- Trigger-Nachlauf: 95 %
Gerätegruppen
- ALL_DRIVES
Verknüpfte Vorlagen
- Velocity_01_[universal]
Messdaten (Variable)
- 8316.45 Istdrehzahl in Systemeinheiten / Regelverfahren Prozesswerte Regelungstakt
- 8316.43 Solldrehzahl Drehzahlregler in Systemeinheiten / Regelverfahren Prozesswerte Regelungstakt
- 8316.127 Relativer Scheinstrom / Regelverfahren Prozesswerte Regelungstakt
- 8316.95 Istdrehmoment in Kommunikationseinheiten / Regelverfahren Prozesswerte Regelungstakt
- 8312.6 Gesamtauslastung / Istwerte Endstufenüberwachung
- 8316.160 Zwischenkreisspannung – Momentanwert / Regelverfahren Prozesswerte Regelungstakt
- 8329.1 Wirkleistung aktiver Antrieb / Wirkarbeitszähler