DeviceVitality_1xHour_Inverter_Main
Der Standardcontainer "DeviceVitality_1xHour_Inverter_Main" sammelt aktuelle Vitalitäts- und Fehlerspeicherdaten des Umrichters. Die Vitalitätsdaten beziehen sich unter anderem auf die Kühlkörpertemperatur, die Betriebsstunden sowie die Wirkarbeit des Antriebs. Darüber hinaus sind verschiedene Fehlerdaten enthalten.
Use Cases
- Erkennung Spitzen und Trends in den Vitalitätsdaten der Geräte
- Optimierung Diagnosedaten
- Auslesen der Fehlerhistorie
- Erkennung High Runner und Low Performer
Container-Aktualisierungsintervall
- Stündlich
Gerätegruppen
- ALL_DRIVES
Verknüpfte Vorlagen
- device vitality – inverter – main
- device vitality – inverter – main – advanced
Parameter
- 8328.1 Einschaltstunden / Betriebsstundenzähler
- 8328.2 Freigabestunden / Betriebsstundenzähler
- 8328.3 Interne Einschaltstunden / Betriebsstundenzähler
- 8312.5 Kühlkörpertemperatur / Istwerte Endstufenüberwachung
- 8329.3 Wirkarbeit aktiver Antrieb – Motorisch / Wirkarbeitszähler
- 8329.4 Wirkarbeit aktiver Antrieb – Generatorisch / Wirkarbeitszähler
- 8341.1 Fehlercode / Fehlerspeicher T0
- 8341.2 Interner Fehlercode / Fehlerspeicher T0
- 8341.3 Fehlercode Subkomponente / Fehlerspeicher T0
- 8341.4 Fehlerzeitpunkt / Fehlerspeicher T0
- 8341.5 Einschaltstunden / Fehlerspeicher T0
- 8341.7 Gerätestatus / Fehlerspeicher T0
- 8341.8 Endstufenzustand / Fehlerspeicher T0
- 8341.9 FCB / Fehlerspeicher T0
- 8341.21 Interner Fehlercode Subkomponente / Fehlerspeicher T0
- 8342.1-21 wie 8341.1-21 für T1
- 8343.1-21 wie 8341.1-21 für T2
- 8344.1-21 wie 8341.1-21 für T3
- 8345.1-21 wie 8341.1-21 für T4