DeviceIdentity_1xDay_DDISlave_DDIMotor

Der Standardcontainer "DeviceIdentity_1xDay_DDISlave_DDIMotor" sammelt Daten zur Identifikation und Klassifizierung eines mittels DDI an dem Umrichter angeschlossenen Geräts. Mit diesen Daten können die grundlegenden Merkmale des DDI-Slaves, wie beispielsweise der Motor, ausgelesen werden. Neben der Seriennummer enthält der Standardcontainer unter anderem Angaben zum Subkomponenten-Typ und zur Antriebsausführung. Je nach angeschlossenem Gerät können nicht alle im Standardcontainer enthaltenen Parameter ermittelt werden.

Use Cases

  • Erkennung Gerätetausch
  • Erkennung Firmware Upgrade oder Downgrade
  • Auslesen von Geräte-Informationen
  • Unterstützung bei Inbetriebnahme
  • Unterstützung bei Antriebskonfiguration
  • Erkennung unterschiedlicher Gerätetypen nach Gerätewechsel

Container-Aktualisierungsintervall

  • Täglich

Gerätegruppen

  • ALL_DRIVES

Verknüpfte Vorlagen

  • device identity – inverter – DDI slave
  • device identity – geared motor – SEW – DDI

Parameter

  • 8632.72 Seriennummer / Digitale Motorintegration Label 1
  • 8630.118 Hauptkomponenten Seriennummer / Digitale Motorintegration 1
  • 8632.71 Slave-ID / Digitale Motorintegration Label 1
  • 8300.47 Subkomponenten Hardware-Variantenkennung / Device Label
  • 8632.80 DI-Kennung / Digitale Motorintegration Label 1
  • 8300.42 Subkomponenten Firmware 1 – Version / Device Label
  • 8300.43 Subkomponenten Firmware 1 – Release / Device Label
  • 8300.40 Subkomponenten Gerätefamilie / Device Label
  • 8632.81 Katalogbezeichnung / Digitale Motorintegration Label 1
  • 8300.49 Subkomponenten Typ / Device Label
  • 8632.74 Slave-Komponenten / Digitale Motorintegration Label 1

 

  • 8632.72 Seriennummer / Digitale Motorintegration Label 1
  • 8632.78 Schaltungsart / Digitale Motorintegration Label 1
  • 8630.70 Antriebsstrang-ID / Digitale Motorintegration 1
  • 8632.70 Antriebsstrang-ID / Digitale Motorintegration Label 1
  • 8632.81 Katalogbezeichnung / Digitale Motorintegration Label 1
  • 8632.79 Antriebsausführung / Digitale Motorintegration Label 1