Anschlusskabel
HINWEIS

Das folgende Kabel dient zum Anschluss von Gebern mit einer 24-V-Versorgungsspannung.
Anschlusskabel | Konformität/Sachnummer | Kabeltyp | Länge/Verlegeart | Kabelquerschnitt/Betriebsspannung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 18121438 | HELUKABEL Li9Y91YC11Y-HF | variabel
| 6 × 2 × 0.25 mm2 / DC 60 V | |||
M23, 12-polig, 20°-codiert |
| offen | ||||