Libération du groupe d'appareils
Les alimentations en mode "Synchronisation multipoint" peuvent être libérées indépendamment les unes des autres ; réglage par consigne. La synchronisation des alimentations verrouillées ou libérées démarre dès que le maître MP envoie le signal de synchronisation.
Si la réaction au défaut "Verrouiller étage de puissance" est réglée pour la "Réaction time out synchronisation", la libération de l'esclave MP n'a lieu qu'à la réception du signal de synchronisation. Pour le maître MP et les esclaves MP, le bit d'état 6 (signal de synchronisation actif) doit être à "1" dans le mot d'état.