Alimentation

La fonction "Synchronisation point à point" peut uniquement être réalisée avec des alimentations de puissance 14 kW et 16 kW. Le pilotage est réalisé soit via les bornes, soit par le bus. Le choix du type d'appareil dépend du système de transmission configuré (fréquence, puissance, courant du conducteur de ligne).