X5122 : signal de synchronisation MOVITRANS®

REMARQUE

Si aucun participant n'est n'est branché sur ce raccordement, raccorder une résistance de terminaison de ligne 120 Ω sur le bus.

Fonction

Signal de synchronisation MOVITRANS® – Entrée

Mode de raccordement

M12, 5 pôles, mâle, détrompage A

Schéma de raccordement

Affectation

Contact

Fonction

1

FE/CAN_SHLD

Équipotentialité / Mise à la terre fonctionnelle/Blindage / Équipotentialité bus CAN

2

res.

Réservé

3

GND

Potentiel de référence

4

SYNC_H/CAN_H

Signal de synchronisation (High)/Liaison de données CAN (High)

5

SYNC_L/CAN_L

Signal de synchronisation (Low)/Liaison de données CAN (Low)