X5121 : signal de synchronisation MOVITRANS®
REMARQUE

Si aucun participant n'est n'est branché sur ce raccordement, raccorder une résistance de terminaison de ligne 120 Ω sur le bus.
Fonction |
|---|
Signal de synchronisation MOVITRANS® – Sortie |
Mode de raccordement |
|---|
M12, 5 pôles, femelle, détrompage A |
Schéma de raccordement |
|---|
|
Affectation | ||
|---|---|---|
Contact | Fonction | |
1 | FE/CAN_SHLD | Équipotentialité / Mise à la terre fonctionnelle/Blindage / Équipotentialité bus CAN |
2 | +24V | Sortie DC 24 V |
3 | GND | Potentiel de référence |
4 | SYNC_H/CAN_H | Signal de synchronisation (High)/Liaison de données CAN (High) |
5 | SYNC_L/CAN_L | Signal de synchronisation (Low)/Liaison de données CAN (Low) |
Informations complémentaires