X5121: MOVITRANS®同步信号

提示

如该接头没有连接任何总线设备,必须用120 Ω电阻作为总线的终端设备。

功能

MOVITRANS®  同步信号 – 输出端

连接方式

M12,5针,母头,A编码

接线图

占用

触点

功能

1

FE/CAN_SHLD

等电位连接/参考接地/CAN总线屏蔽/等电位连接

2

+24V

DC 24 V输出端

3

GND

参考电位

4

SYNC_H/CAN_H

同步信号(高)/CAN数据线(高)

5

SYNC_L/CAN_L

同步信号(低)/CAN数据线(低)