Feldbus-Schnittstelle

Parameterbezeichnung

Beschreibung

Feldbuskonfiguration

Feldbusanbindung aktivieren

  • Ja
  • Nein

Index: 50000.150

IEC-Name: -

Startadresse

Startadresse der Feldbus-Prozessdatenwörter im Array des Bussystems. Die Zählweise startet bei 1

Index: 50000.151

IEC-Name: -

Basisprozessdaten

Anzahl der Prozessdaten für das Softwaremodul ohne aktivierte "Verwendete Funktionen"

Index: 50000.159

IEC-Name: -

Prozessdaten der verwendeten Funktion

Zusätzliche Prozessdaten der aktivierten "Verwendete Funktionen"

Index: 50000.161

IEC-Name: -

Prozessdaten für zusätzliche Prozesswerte des Umrichters

Zusätzliche Prozesswerte des Umrichters

Index: 50000.104

IEC-Name: -

Zusatzprozessdaten Anwenderprogramm

Zusätzliche Prozessdaten, die nicht vom Softwaremodul belegt sind und vom Anwender frei belegt werden können. Die Zuordnung dieser Prozessdaten muss im IEC-Programm programmiert werden.

Index: 50000.160

IEC-Name: -

Prozessdatenlänge

Länge der Prozessdaten des Softwaremoduls

Index: -

IEC-Name: -

Nachkommastellen über Feldbus

Anzahl der Nachkommastellen für Position, Geschwindigkeit und Beschleunigung über Feldbus festlegen.

Index: 50000.155 (Position), 50000.156 (Geschwindigkeit), 50000.157 (Beschleunigung), 50000.158 (Ruck)

PROFINET Diagnosealarme

Diagnosealarme aktivieren

 

HINWEIS: Damit die Texte korrekt angezeigt werden, muss eine aktuelle Gerätebeschreibungsdatei vorliegen.

Fehler und Warnungen als PROFINET-Diagnosealarm versenden, um diese im Klartext lesen zu können.

Index: 50000.164

IEC-Name: -

Slotnummer

Position des Softwaremoduls am Feldbus. Slotnummer 1 entspricht dem 1. frei verfügbaren Slot.

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch "Controller des Automatisierungsbaukastens MOVI-C® - Inbetriebnahme mit PROFINET/PROFIsafe"

Index: -

IEC-Name: -

Feldbus-Schnittstelle

MOVIKIT®-Standardbelegung für den Prozessdateneingang PE 4

Istdrehmoment
[0.1 % Motor-Nenndrehmoment]

Index: 50040.12

IEC-Name: -