Verhalten bei Stillstand
HINWEIS

Bei geberlosen Achsen muss die Sollwert-Haltfunktion aktiviert und der Stoppsollwert sowie der Start-Offset eingestellt sein. Die Bremse geht dann erst auf, wenn die Betriebsart "Drehzahlregelung" angewählt und die vorgegebene Solldrehzahl größer als der Stoppsollwert + Start‑Offset ist.
Parameterbezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
Stoppfunktion | |
Verhalten bei Stillstand | Für das Verhalten im Stillstand gibt es folgende Einstellungsmöglichkeiten:
Die Stoppfunktion wirkt bei Wegnahme der Freigabe (Stopp mit FCB 13/14), wenn keine Betriebsart angewählt ist (FCB 02) und bei der Sollwert-Haltfunktion. Bei Antrieben ohne Geber wird die Einstellung ignoriert und die Bremsenfunktion ist immer aktiv |
Index: 8563.1 | |
IEC-Name: - | |
Sollwert-Haltefunktion | |
Aktivierung | Aktivierung der Sollwert-Haltefunktion |
Index: 8570.1 | |
Stoppsollwert | Sollwert der Sollwert-Haltfunktion Wenn der Drehzahl-Sollwert den Stoppsollwert unterschreitet, wird der Antrieb gestoppt. |
Index: 8570.2 | |
Start-Offset | Start-Offset der Sollwert-Haltefunktion Eine Freigabe des Antriebs findet erst statt, wenn der Sollwert den Freigabesollwert (Stopp-Sollwert + Start-Offset) überschreitet. |
Index: 8570.3 | |