Fehler 85 Hybridkabel

Fehler: 85.1 (5501hex | 21761dec)

Beschreibung: Kurzschluss im Zwischenkreis

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Zwischenkreis-Leitung eines Hybridkabels ist kurzgeschlossen.

Kurzschluss entfernen und Fehlerreset durch Rerset der 24V Steuerspannung durchführen.

Fehler: 85.2 (5502hex | 21762dec)

Beschreibung: Sicherung ausgelöst

 

 

Ursache

Maßnahme

Eine Hardwareschaltung hat die Sicherung ausgelöst

Zwischenkreis prüfen

Fehler: 85.4 (5504hex | 21764dec)

Beschreibung: Überstrom in der 24V-Versorgungsleitung

 

 

Ursache

Maßnahme

Der Belastung der 24V-Versorgungsleitung ist zu hoch.

Belastung reduzieren.

Fehler: 85.5 (5505hex | 21765dec)

Beschreibung: Steuersignal Überstrom

 

 

Ursache

Maßnahme

Das Steuersignal für das Dezentrale Servo System (DSS) weist einen Masseschluss auf.

Masseschluss entfernen.

Fehler: 85.6 (5506hex | 21766dec)

Beschreibung: Steuersignal fehlerhaft

 

 

Ursache

Maßnahme

Das Steuersignal für das Dezentrale Servo System (DSS) weist einen Masseschluss auf.

Masseschluss entfernen.

Das Steuersignal für das Dezentrale Servo System (DSS) weist einen Plusschluss auf.

Plusschluss entfernen.

Das Steuersignal für das Dezentrale Servo System (DSS) ist gestört.

Signal prüfen.

Fehler: 85.7 (5507hex | 21767dec)

Beschreibung: Elektrothermische Überlastung – Vorwarnung

 

 

Ursache

Maßnahme

Die elektronischen Komponenten des Hybridkabels sind durch einen hohen Dauerstrom stark belastet.

Belastung reduzieren.

Fehler: 85.8 (5508hex | 21768dec)

Beschreibung: Elektrothermische Überlastung

 

 

Ursache

Maßnahme

Die elektronischen Komponenten des Hybridkabels sind durch einen zu hohen Dauerstrom überbelastet.

Belastung reduzieren.

Fehler: 85.9 (5509hex | 21769dec)

Beschreibung: Elektrothermische Überlastung - kritisch

 

 

Ursache

Maßnahme

Nach einer Abschaltung fließt weiterhin ein Strom.

Belastung abschalten.