Fehler 12 Bremse

Fehler: 12.1 (0C01hex | 3073dec)

Beschreibung: Bremsenausgangsfehler

 

 

Ursache

Maßnahme

Es ist keine Bremse angeschlossen.

– Anschluss der Bremse prüfen.

– Inbetriebnahme prüfen.

Die Bremsleitung wurde im eingeschalteten Zustand getrennt.

Anschluss der Bremse prüfen.

Die Bremse wurde durch einen Überstrom > 2 A überlastet.

– Sicherstellen, dass die angeschlossene Bremse zulässig ist.

– Bremse prüfen.

Die Bremse wurde durch häufiges Zuschalten (> 0.5 Hz) überlastet.

Bremsenschalthäufigkeit reduzieren.

Fehler: 12.2 (0C02hex | 3074dec)

Beschreibung: DC-24-V-Bremsenspannung außerhalb des Toleranzbereichs

 

 

Ursache

Maßnahme

Die DC-24-V-Versorgungsspannung liegt außerhalb des Toleranzbereichs 24 – 26.4 V.

DC-24-V-Versorgungsspannung prüfen.

Fehler: 12.3 (0C03hex | 3075dec)

Beschreibung: Bremsentemperatur außerhalb des zulässigen Bereichs

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Temperatur der Bremse ist außerhalb des zugelassenen Bereichs (zu tief oder zu hoch).

Umgebungsbedingungen und Applikation prüfen.

Bei dezentralen Geräten wird die Überspannung des Zwischenkreises über die Bremse abgebaut. Die Temperatur der Bremse ist dadurch zu hoch.

Applikation auf den Anteil am generatorischen Betrieb prüfen.

Fehler: 12.4 (0C04hex | 3076dec)

Beschreibung: Bremsenansteuerungsmodul fehlt

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Bremsenansteuerung wurde aktiviert, obwohl das Gerät nicht über ein entsprechendes Modul verfügt.

Anderen Bremsentyp oder Bremsenanschluss wählen.

Fehler: 12.5 (0C05hex | 3077dec)

Beschreibung: Kurzschluss an der Bremse

 

 

Ursache

Maßnahme

An der Bremse liegt ein Kurzschluss vor.

Bremsenanschluss prüfen.

Fehler: 12.6 (0C06hex | 3078dec)

Beschreibung: Verschleißgrenze erreicht

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Bremse ist verschlissen.

Bremse nachstellen oder tauschen.

Fehler: 12.7 (0C07hex | 3079dec)

Beschreibung: Überstrom in der Bremse

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Bremsspule ist defekt.

Bremse tauschen.

Die Bremse braucht mehr Strom, als die Bremsenansteuerungselektronik liefern kann.

– Parametrierung der Bremse prüfen.

– Passende Bremse/Bremsenansteuerungselektronik verwenden.

Fehler: 12.8 (0C08hex | 3080dec)

Beschreibung: Fehler in der Versorgungsspannung

 

 

Ursache

Maßnahme

Der Fehler kann folgende Ursachen haben:

– Die Versorgungsspannung des Bremsgleichrichters liegt außerhalb des gültigen Bereichs.

– Die Versorgungsspannung des Bremsgleichrichters ist nicht vorhanden.

– Versorgungsspannung prüfen.

– Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 12.9 (0C09hex | 3081dec)

Beschreibung: Plausibilitätsfehler

 

 

Ursache

Maßnahme

Es ist keine Bremse angeschlossen.

Bremse anschließen.

Die Bremse ist falsch angeschlossen.

Bremsenanschluss prüfen und korrigieren.

Es wurde die falsche Bremse in Betrieb genommen.

Inbetriebnahme prüfen.

Fehler: 12.10 (0C0Ahex | 3082dec)

Beschreibung: Bremsenverschleiß – Vorwarnung

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Bremse ist nahe der Verschleißgrenze.

Bremse nachstellen.

Fehler: 12.11 (0C0Bhex | 3083dec)

Beschreibung: Bremsentemperatur – Vorwarnung

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Bremse ist thermisch stark belastet und die Vorwarnschwelle wurde erreicht.

Umgebungsbedingungen und Applikation prüfen.

Fehler: 12.12 (0C0Chex | 3084dec)

Beschreibung: Versorgungsspannung – Vorwarnung

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Versorgungsspannung ist beim Öffnen der Bremse unter die erforderliche Beschleunigungsspannung gesunken.

Versorgungsspannung prüfen.

Fehler: 12.13 (0C0Dhex | 3085dec)

Beschreibung: Fehlerhafte Spannung

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Nennspannung der in Betrieb genommenen Bremse ist nicht kompatibel mit der Spannung des Bremsenausgangs.

Andere Bremse verwenden.

Fehler: 12.20 (0C14hex | 3092dec)

Beschreibung: Digitale Motorintegration – Kritischer Fehler

 

 

Ursache

Maßnahme

Der intelligente Bremsgleichrichter der digitalen Motorintegration hat einen kritischen Fehler festgestellt.

Fehlermeldung der Subslave beachten. Von dieser Fehlermeldung die genaue Ursache entnehmen und die entsprechenden Maßnahmen zur Fehlerbehebung ausführen.

Fehler: 12.21 (0C15hex | 3093dec)

Beschreibung: Digitale Motorintegration – Fehler

 

 

Ursache

Maßnahme

Der intelligente Bremsgleichrichter der digitalen Motorintegration hat einen Fehler festgestellt.

Fehlermeldung der Subslave beachten. Von dieser Fehlermeldung die genaue Ursache entnehmen und die entsprechenden Maßnahmen zur Fehlerbehebung ausführen.

Fehler: 12.22 (0C16hex | 3094dec)

Beschreibung: Digitale Motorintegration – Warnung

 

 

Ursache

Maßnahme

Der intelligente Bremsgleichrichter der digitalen Motorintegration hat eine Warnung gemeldet.

Warnung der Subslave beachten. Von dieser Warnung die genaue Ursache entnehmen und die entsprechenden Maßnahmen zur Behebung ausführen.

Fehler: 12.23 (0C17hex | 3095dec)

Beschreibung: Digitale Motorintegration – Timeout

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Kommunikation zum intelligenten Bremsgleichrichter ist gestört.

Verbindung prüfen.

Fehler: 12.24 (0C18hex | 3096dec)

Beschreibung: Digitale Motorintegration – Initialisierungsfehler

 

 

Ursache

Maßnahme

Die Initialisierung des intelligenten Bremsgleichrichters ist fehlgeschlagen.

– Fehler quittieren.

– Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.