Vorlage für Scope-Container hinzufügen

Gehen Sie zum Hinzufügen einer Vorlage für Scope-Container wie folgt vor:

  1. Öffnen Sie das Register "Vorlagen".
  2. Klicken Sie auf [+ Hinzufügen].
    • Das Dialogfenster "Container-Konfiguration" wird geöffnet.
    • Die Container-Vorlage kann über folgende Einstellungsfelder konfiguriert werden:

Einstellungsfeld

Beschreibung

Name

Geben Sie einen Name für den Container an.

Der Name wird in der Tool Konfiguration und in der Dateistruktur beim Ablegen der JSON-Dateien verwendet.

Identifikator (ID)

Von der Software automatisch generierter eindeutiger Bezeichner des Containers, der intern für die weitere Verarbeitung verwendet wird. Dieser Identifizierer ist Teil des Namens des Zielverzeichnisses am zugeordneten Endpunkt.

Container-Beschreibung

Fügen Sie optional einen Beschreibungstext hinzu. Der Beschreibungstext wird im Register "Container" angezeigt.

Datensammlung

Vorlagentyp

Wählen Sie den Vorlagentyp aus.

Für einen Scope-Container den Wert "Scope" wählen. Anschließend werden im Dialogfenster die relevanten Felder für Parameter-Container eingeblendet.

Scope-Plattformtyp

 

HINWEIS: Nur bei MOVI-B-Geräten verfügbar.

Wählen Sie den Scope-Recorder für die Scope-Aufzeichnung. Die Einstellungen für die Aufzeichnungskanäle und den Trigger werden entsprechend angepasst.

Scope-Konfiguration

Schaltfläche [Import]

Importieren Sie eine vollständige Scope-Konfiguration aus einer MOVISUITE® MES bzw. einer XML-Datei oder aus einem eingeschalteten Gerät. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Scope-Konfiguration.

Abtastrate

Legen Sie den Zeitabstand zwischen aufeinanderfolgende Datenstichproben fest.

Trigger-Nachlauf

Legen Sie den prozentualer Anteil des verfügbaren Aufnahmepuffers fest, der mit voraufgezeichneten Samples gefüllt werden soll, wenn das Scope getriggert wird.

Applikationsindex

HINWEIS: Nur bei MOVI-C®-Geräten verfügbar.

Stellen Sie den Betriebsmodus des Scope-Recorders ein.

  • Standard (0)
  • Experte (1)

Speicheroptimierung

HINWEIS: Nur bei MOVI-C®-Geräten verfügbar.

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Optimierung der Speicherverwendung.

Begrenzung der Datenpunkte

HINWEIS: Nur bei MOVI-C®-Geräten verfügbar.

Legen Sie fest, ob die Anzahl der Datenpunkte begrenzt sein soll.

Wenn Sie "Keine Begrenzung" wählen, wird der Scope-Cache komplett beschrieben. Wenn Sie "Strikte Begrenzung" wählen, werden das Feld "Maximale Anzahl Messpunkte" sowie das [Taschenrechner]-Tool eingeblendet und der Scope-Cache wird entsprechend der festgelegten Anzahl nur teilweise beschrieben.

Maximale Anzahl Messpunkte

HINWEIS: Nur sichtbar, wenn für "Begrenzung der Datenpunkte" die Option "Strikte Begrenzung" gewählt ist.

Legen Sie die maximale Anzahl von Messpunkten fest. Zum Berechnen des optimalen Werts für die Aufzeichnungszeit oder der maximalen Anzahl an Datenpunkten steht ein "Taschenrechner" zur Verfügung.

Schaltfläche [Taschenrechner]

HINWEIS: Nur sichtbar, wenn für "Begrenzung der Datenpunkte" die Option "Strikte Begrenzung" gewählt ist.

Berechnen Sie den optimalen Wert für die Aufzeichnungszeit oder die maximale Anzahl an Datenpunkten. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Scope-Taschenrechner.

Aufzeichnungszeit (Schätzung)

Generierte Schätzung der Mindestaufzeichnungszeit in Millisekunden, gemäß der obigen Konfiguration.

Aufzeichnungskanäle (HINWEIS: Vermeiden Sie zum Sparen von Daten das Zuweisen von Aufzeichnungskanälen zu mehreren Containern.)

Schaltfläche [+ Einen hinzufügen]

Öffnen Sie das Dialogfenster "Kanal" zum Konfigurieren und Hinzufügen eines Scope-Kanals. Legen Sie den Scope-Kanal im Dialogfenster "Kanal" durch das Angeben von Index, Subindex, Name und Kanal-Offset oder das Auswählen eines Eintrags aus der Liste "Verfügbare Kanäle" fest. Durch das Aktivieren des Kontrollfelds "Nur unterstützte", werden in der Liste der "Verfügbaren Kanäle" nur noch Parameter angezeigt, die man als Kanal für eine Scope-Aufzeichnung verwenden kann.

Die hinzugefügten Kanäle können anschließend in der Liste der Ausfzeichnungskanäle über entsprechende Schaltflächen noch umsortiert werden.

Funktion im Untermenü [Scope-Kanäle aus einer JSON-Datei importieren]

Fügen Sie Scope-Kanäle über den Import einer JSON- oder einer z. B. aus Excel exportierten CSV-Datei hinzu.

Funktion im Untermenü [Scope-Kanäle in eine JSON-Datei exportieren]

Exportieren Sie die momentan angelegten Scope-Kanäle als JSON-Datei.

Funktion im Untermenü [Kanäle aus Container-Vorlage importieren]

Importieren Sie Scope-Kanäle für die Datenerfassung aus einer Container-Vorlage. Änderungen in der Container-Vorlage werden automatisch im Container übernommen.

Trigger-Einstellungen

Verzögerungsmodus für den Trigger

Stellen Sie die Verzögerung eines konfigurierten Triggers ein.

  • None
  • DeadTime
  • SignalStretching
  • PulseWidth

Verzögerungszeit für den Trigger

Stellen Sie die Verzögerung des konfigurierten Triggers ein.

Trigger aktivieren #1-#3

Aktivieren Sie die gewünschte Anzahl an Triggern und geben Sie über die daraufhin eingeblendeten Auswahlfelder den Kanalnamen und den Trigger-Typ an. Im Eingabefeld "Wert vergleichen" können auch dezimale und hexadezimale Werte eingegeben werden. Die hexadezimalen Werte benötigen dabei das Präfix "0x".

Verknüpfung von Triggern

HINWEIS: Nur bei MOVI-C®-Geräten verfügbar.

Verbinden Sie mehrere Scope-Trigger mittels boolescher Operatoren miteinander.

Metadaten

Erweiterte Informationen für den Container. Diese Metadaten werden im Datenereignis im Metadaten-Abschnitt übergeben.