Batch-Datei erstellen

Zum Installieren oder Deinstallieren der Software per Remote-Zugriff auf vielen Computern z. B. in einem Unternehmensnetzwerk, empfiehlt es sich, eine Batch-Datei mit entsprechenden Befehlen zu erstellen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

  1. Öffnen Sie über das Startmenü die Windows-App "Editor".
  2. Geben Sie in der Windows-App "Editor" die gewünschten Befehle ein. Verfügbare Befehle und Parameter finden Sie im Kapitel Installation über die Eingabeaufforderung.
  3. Klicken Sie auf [Datei] > [Speichern unter].
    • Das Dialogfenster "Speichern unter" wird angezeigt.
  4. Navigieren Sie im Dialogfenster "Speichern unter" zum gewünschten Ablageort für die Batch-Datei.
  5. Geben Sie im Dialogfenster "Speichern unter" im Feld "Dateiname" einen Namen für die Batch-Datei sowie die Endung ".bat" ein (z. B. SDC_Install.bat).
  6. Klicken Sie auf [Speichern].
  • Am gewünschten Ablageort wird eine Batch-Datei erstellt.

 

Beispiel für den Inhalt einer Batch-Datei zum Installieren der Software:

Datei install.bat

msiexec /i "C:\Install\SmartDataCollector-Setup-X.X.X.msi"

LICENSE="ABCDE-12345-EDCBA-54321-1A2B3-4D5"

/quiet /norestart /qn /passive

 

Beispiel für den Inhalt einer Batch-Datei zum gleichzeitigen Installieren der Software und der DriveRadar® General Library (Bibliothekspakete werden beim ersten Starten der Software aus dem preset-Verzeichnis geladen und dort anschließend gelöscht):

Datei installBib.bat

msiexec /i "C:\Install\SmartDataCollector-Setup-X.X.X.msi"

LICENSE="ABCDE-12345-EDCBA-54321-1A2B3-4D5"

/quiet /norestart /qn /passive

 

xcopy /s /q /y *.sdclib C:\ProgramData\SEW\SmartDataCollector\preset

 

Beispiel für den Inhalt einer Batch-Datei zum Deinstallieren der Software:

Datei uninstall.bat

msiexec.exe /x "C:\install\SmartDataCollector-Setup-X.X.X.msi"

/quiet /qn /norestart /passive PURGE=1

 

timeout /T 10

rd /s /q C:\ProgramData\SEW\SmartDataCollector

timeout /T 10

shutdown -r -t 1 -f