Import

Gehen Sie zum Importieren von Metadatenvorlagen wie folgt vor:

  • Eine Metadatenvorlagen-Datei wurde erstellt bzw. ist verfügbar.
  1. Öffnen Sie das Menü "Einstellungen" und darin das Register "Datenanalyse".
  2. Klicken Sie im Bereich "Metadatenvorlagen" auf [Metadatenvorlagen laden].
    • Der Datei-Browser zum Auswählen der Datei für den Import wird geöffnet.
  3. Navigieren Sie im Datei-Browser zur gewünschten Import-Datei und klicken Sie auf [Öffnen].
  • Die in der Metadatenvorlagen-Datei enthaltenen Metadatenvorlagen wurden importiert und werden entsprechend angewendet.