Energiespeicherschrank ESS mittels Automationsskript anbinden

Das Anbinden eines standardmäßigen Energiespeicherschranks ESS kann mittels eines Automationsskripts erfolgen. Voraussetzung ist ein über die automatische Codegenerierung von MOVISUITE® erzeugtes und unverändertes IEC-Projekt.

Das Automationsskript führt folgende Aktionen aus:

  1. Prüfung erforderlicher Gerätebeschreibungen und ggf. Installation der ESI-Files fehlender Gerätebeschreibungen.
  2. Import verwendeter Buskoppler sowie der entsprechenden Module.
  3. Erzeugung einer Instanz des entsprechenden IOConnector_ESS-Bausteins im User_PRG.
  4. Erzeugung eines Aufrufs der LinkModules-Methode im User_PRG.Init.
  5. Verknüpfung der entsprechenden Variablen mit den digitalen und analogen Ein- und Ausgänge des Buskopplers.

Gehen Sie zum Anbinden eines standardmäßigen Energiespeicherschranks ESS mittels des Automationsskripts wie folgt vor:

  • Ein über die automatische Codegenerierung von MOVISUITE® erzeugtes und unverändertes IEC-Projekt ist im IEC-Editor geöffnet.
  1. Öffnen Sie im IEC-Editor das Menü [Tools] > [Skripting] > [Scripts] > [E] und klicken Sie auf den Menüeintrag [ESS_Import.py].
    • Ein Dialogfenster wird angezeigt.
  2. Wählen Sie die Konfigurationsquelle.
    • Beim Wählen der Option "Config from Type Description" wird die Konfiguration anhand der Eingabe der ESS-Typbezeichnung vorgenommen. Die ESS-Typbezeichnung ist in den Bestellunterlagen oder auf dem Typenschild des Speicherschranks zu finden. In der Typ-Bezeichnung sind alle relevanten Informationen enthalten.
    • Beim Wählen der Option "Manuel Configuration" wird die Konfiguration nach dem Bestätigen mit [OK] über Abfragen nach dem Buskoppler-Typ, dem Typ des ESS-Schranks (Einfach- oder Doppelschrank) sowie der Anzahl der Speichermodule manuell vorgenommen. Wenn mehrere Versorgungsmodule MDP und / oder DC/DC-Wandlermodule MDE im IEC-Projekt vorhanden sind, muss zudem gewählt werden, welches Gerät für die Verknüpfung mit dem ESS-Baustein verwendet werden soll. Ist nur ein Gerät im IEC-Projekt enthalten, wird dieses automatisch ausgewählt.
  • Das Automationsskript führt nach dem Abschliessen der Konfiguration die Anbindung des Energiespeicherschranks ESS durch. Wenn die Anbindung erfolgreich abgeschlossen ist, wird im Meldungsfenster die Meldung "ESS import successful" angezeigt.

 

Der konfigurierte Buskoppler (hier: OCE12C, 6 Module) wird im Geräte-Baum unter dem EtherCAT-Master angezeigt:

Alle erforderlichen Variablen sind mit den digitalen und analogen Ein- und Ausgängen des Buskopplers verknüpft: