P5-18 Relais optionnel 4 Choix de la fonction

REMARQUE

L'utilisation de ce paramètre est possible uniquement lorsque le module d'extension E/S est raccordé.

Permet de définir la fonction du relais d'extension 4. Voir les tableaux des chapitres P2-15 et P2-18 pour la description des fonctions.