Réglage de l'adresse du variateur de vitesse décentralisé

L'adresse du variateur de vitesse décentralisé se règle via les interrupteurs DIP.

ATTENTION

Endommagement des interrupteurs DIP par des outils non adaptés.
Dommages matériels.
  • Ne commuter les interrupteurs DIP qu'avec un outil adapté, par exemple un tournevis plat de taille ≤ 3 mm.
  • La force exercée sur les interrupteurs DIP ne doit pas excéder 5 N.