Ajustar la dirección del variador de frecuencia descentralizado
La dirección del variador de frecuencia descentralizado se ajusta mediante interruptores DIP.
ATENCIÓN
Daños en los interruptores DIP por herramienta inadecuada.
Daño material.
- Conmute los interruptores DIP utilizando únicamente una herramienta adecuada, p. ej. destornillador para tornillos de cabeza ranurada con ancho de hoja ≤ 3 mm.
- La fuerza con la que conmute el interruptor DIP no podrá superar 5 N.
Información adicional