Fichier de description d'appareil

REMARQUE

La modification d'un fichier de description d'appareil peut entraîner des dysfonctionnements au niveau de l'appareil.
Ne pas modifier ou compléter les données enregistrées dans le fichier de description d'appareil ! SEW-EURODRIVE décline toute responsabilité en cas de dysfonctionnement de l'appareil dû à la modification d'un fichier de description d'appareil.

L'utilisation du fichier de description d'appareil (fichier XDD) adéquat dans l'outil d'ingénierie du maître POWERLINK est la condition préalable à une configuration d'appareil correcte avec l'interface bus de terrain POWERLINK.

Pour les variateurs de vitesse du système d'automatisation modulaire MOVI‑C®, SEW‑EURODRIVE met à disposition les fichiers de description d'appareil suivants.

  • Pour MOVIDRIVE® technology : SEW-MOVI-C-MOVIDRIVE.xdd
  • Pour MOVITRAC® advanced : SEW-MOVI-C-MOVITRAC.xdd
  • Pour les variateurs de vitesse décentralisés : SEW-MOVI-C-Decentralized-Electronics.xdd

La version actuelle des fichiers de description d'appareil est disponible sur notre site internet. Sur la page [Online Support] > [Données & documentations] > [Logiciels], rechercher "fichier XDD".