Contenu de cette documentation

Ce document décrit

  • la mise en service d'un variateur de vitesse avec interface EtherCAT®/SBusPLUS via un automate programmable (API) amont de la société Beckhoff Automation GmbH.
  • la mise en service d'un variateur de vitesse avec profil d'appareil CiA402 avec interface EtherCAT® via un système de pilotage de la société Beckhoff Automation GmbH.
  • la mise en service d'un variateur de vitesse avec interface EtherCAT® via un maître FSoE de la société Beckhoff Automation GmbH.
  • la mise en service d'un variateur de vitesse avec profil d'appareil CiA402 avec interface bus de terrain POWERLINK via un système de pilotage de la société B&R Industrial Automation GmbH.