Standardprofil für die Positionierung

Folgende Tabelle zeigt die Prozesseingangsdaten vom Softwaremodul zur übergeordneten Steuerung bei Ansteuerung über den Feldbus.

Wort

Funktion

Erklärung

PE 1-4

Statusworte 1-4

Grundsignale zur Diagnose des Roboters über Feldbus. Siehe Kapitel Statuswort 1-4.

PE 5-16

Modul zur Bewegungsdiagnose

Signale zur Diagnose der Bewegung des Roboters. Siehe Kapitel Modul zur Bewegungsdiagnose im Standardprofil.