In
Die Dynamik-Parameter sind in Anwendereinheiten der Master-Achse skaliert.
Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
xStart | Datentyp: BOOL |
| |
lrCorrection | Datentyp: LREAL |
Korrekturwert | |
lrVelocity | Datentyp: LREAL |
Geschwindigkeit | |
lrAcceleration | Datentyp: LREAL |
Beschleunigung | |
lrDeceleration | Datentyp: LREAL |
Bremsverzögerung | |
lrJerk | Datentyp: LREAL |
Ruck | |
xSetOffsetValue | Datentyp: BOOL |
Mit steigender Flanke wird der Korrekturwert auf den in lrOffsetValue definierten Wert eingestellt. | |
lrOffsetValue | Datentyp: LREAL |
Korrekturwert, der mit steigender Flanke an xSetOffsetValue eingestellt wird. |