Ausgang
Einheit | MCX91A-....-503-4-.. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baugröße | 4 | 5 | 6 | ||||||
Typ | 0320 | 0460 | 0620 | 0750 | 0910 | 1130 | 1490 | 1770 | |
Ausgangsspannung UA | V | 0 – UNetzIm Umrichterbetrieb ist es technisch nicht möglich, die volle Netzspannung (bei direkter Netzeinspeisung) am Ausgang zur Verfügung zu stellen. Die Ausgangsspannung wird aus dem Gleichspannungs-Zwischenkreis erzeugt und hängt unter anderem von der Höhe dessen Spannung, dem Regelverfahren, dem Arbeitspunkt ab. Typischerweise liegt im motorischen Betrieb die maximale Ausgangsspannung ca. 8 % unter der Netzspannung. | |||||||
Motorleistung ASM PMot | kW | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 |
Ausgangsnennstrom IN bei kleinstmöglicher PWM-Frequenz | A | 32 | 46 | 62 | 75 | 91 | 113 | 149 | 177 |
Überlastfähigkeit | – | 150 %: max. 30 s bei fPWM = 4 kHz | |||||||
Ausgangsdauerstrom bei f = 0 Hz | – | 75 % × IN bei fPWM = 4 kHz | |||||||
Ausgangsscheinleistung SN | kVA | 22.6 | 32.7 | 44.4 | 53.8 | 65.4 | 78.5 | 104 | 124 |
Zwischenkreis-Nennspannung UNZK | V | DC 560 bei UNetz = 400 V | |||||||
PWM-Frequenz fPWM | kHz | 4, 8, 16 (einstellbar) | |||||||
maximale Ausgangsfrequenz fmax | Hz | 599 Empfehlung: VFCPLUS maximal 250 Hz, | |||||||
Anschlusskontakte X2 | – | Bolzen M8 | Bolzen M10 | ||||||