Eingang
Einheit | MCX91A-....-503-4-.. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baugröße | 4 | 5 | 6 | ||||||
Typ | 0320 | 0460 | 0620 | 0750 | 0910 | 1130 | 1490 | 1770 | |
Netznennspannung (gemäß EN 50160) UNetz | V | 3 × AC 380 – 500 | |||||||
Netznennstrom AC INetz | A | 28.8 | 41.4 | 55.8 | 67.5 | 81.9 | 102 | 134 | 159 |
Netzfrequenz fNetz | Hz | 50 – 60 ± 5 % | |||||||
gesteuerter Gleichrichter | – | ja | |||||||
Anschlusskontakte X1 | – | Bolzen M8 | BolzenM10 | ||||||