Ausgang
Einheit | MCX91A-....-2E1-4-.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Baugröße | 0S | ||||
Typ | 0017 | 0025 | 0034 | 0042 | |
Ausgangsspannung UA | V | 0 – UNetzIm Umrichterbetrieb ist es technisch nicht möglich, die volle Netzspannung (bei direkter Netzeinspeisung) am Ausgang zur Verfügung zu stellen. Die Ausgangsspannung wird aus dem Gleichspannungs-Zwischenkreis erzeugt und hängt unter anderem von der Höhe dessen Spannung, dem Regelverfahren, dem Arbeitspunkt ab. Typischerweise liegt im motorischen Betrieb die maximale Ausgangsspannung ca. 8 % unter der Netzspannung. | |||
Motorleistung ASM PMot | kW | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 |
Ausgangsnennstrom IN bei kleinstmöglicher PWM-Frequenz | A | 1.7 | 2.5 | 3.4 | 4.2 |
Überlastfähigkeit | – | 150 % × IN : max. 30 s bei fPWM = 4 kHz | |||
Ausgangsdauerstrom bei f = 0 Hz | – | 75 % × IN bei fPWM = 4 kHz | |||
Ausgangsscheinleistung SN | kVA | 0.68 | 1 | 1.35 | 1.67 |
Zwischenkreis-Nennspannung UNZK | V | DC 325 bei UNetz = 230 V | |||
PMV-Frequenz fPWM | kHz | 4, 8, 16 (einstellbar) | |||
maximale Ausgangsfrequenz fmax | Hz | 599 Empfehlung: VFCPLUS maximal 250 Hz, | |||
Anschlusskontakte X2 | – | ||||