Eingang
Einheit | MCX91A-....-2E1-4-.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Baugröße | 0S | ||||
Typ | 0017 | 0025 | 0034 | 0042 | |
Netznennspannung (gemäß EN 50160) UNetz | V | 1 × AC 200 – 240 | |||
Netznennstrom AC INetz | A | 5.5 | 7.1 | 8.9 | 11.1 |
Netzfrequenz fNetz | Hz | 50 – 60 ± 5 % | |||
gesteuerter Gleichrichter | – | ja (Vorladeschaltung) | |||
Anschlusskontakte X1 | – | ||||