Installationshinweise
Beachten Sie vor der Installation folgende Hinweise:
- Um eine einwandfreie Schirmauflage zu gewährleisten, verwenden Sie für die Kabeleinführung der Signalleitung am Motor eine EMV-Verschraubung.
- Bei Antrieben mit Steckverbinder legen Sie den Schirm im Geberstecker auf.
- Verwenden Sie geschirmte Kabel mit paarweise verdrillten Adern. Legen Sie den Schirm beidseitig flächig auf:
- am Geber in der Kabelverschraubung oder im Geberstecker
- am Umrichter auf das Schirmblech
- Verlegen Sie das Geberkabel räumlich getrennt von den Leistungskabeln.
- Beim Einsatz von HTL-Gebern und einem Geberkabel mit offenem Ende müssen die Adern für den Motorschutz, die Geberspuren und der Spannungsversorgung bis zur jeweiligen Klemmstelle paarweise verdrillt werden:

- Die Versorgungsspannung des Gebers kann über eine separate Klemmstelle zur 24-V-Versorgung erfolgen oder, falls der Umrichter über die Klemme X5 mit externen 24 V gestützt wird, dort abgegriffen werden. Die Geberversorgung über die Klemme X20 ist nicht möglich.