Anschluss
Geber | Anschluss Umrichter | AderfarbeBei Verwendung von Geberkabeln von SEW-EURODRIVE. | Beschreibung |
|---|---|---|---|
MOVILINK® DDI | X16 | – | Koaxialkabel |
EI7C-FS | X18 | – | Mini-IO |
Geber | Anschluss Umrichter | AderfarbeBei Verwendung von Geberkabeln von SEW-EURODRIVE. | Beschreibung |
|---|---|---|---|
EI7C, | X20:4 | BN | A-Spur an DI04 |
X20:5 | YE | B-Spur an DI05 | |
X20:6Die C-Spur wird nur beim Geber EI8C verwendet. Beim EI7C bleibt dieser Draht frei. | GN | C-Spur an DI06 (optional)Die C-Spur wird nur beim EI8C verwendet. Beim EI7C bleibt dieser Draht frei. | |
X10:TF1 | RD | TF+ | |
X10:GND | BU | TF- | |
ExternGeberversorgung über externe 24-V-Spannungsversorgung. | GY | +Ub | |
ExternGeberversorgung über externe 24-V-Spannungsversorgung. | PK | GND |
Geber | Anschluss Umrichter | AderfarbeBei Verwendung von Geberkabeln von SEW-EURODRIVE. | Beschreibung |
|---|---|---|---|
EI8C | X20:4 | RD | A-Spur an DI04 |
X20:5 | YE | B-Spur an DI05 | |
X20:6 | BN | C-Spur an DI06 (optional) | |
X10:TF1 | GYPK | TF+ | |
X10:GND | RDBU | TF- | |
ExternGeberversorgung über externe 24-V-Spannungsversorgung. | GY | +Ub | |
ExternGeberversorgung über externe 24-V-Spannungsversorgung. | PK | GND |
GeberDie Motortemperaturauswertung muss beim Geberanschlussdeckel separat verlegt werden. | Anschluss Umrichter | AderfarbeBei Verwendung von Geberkabeln von SEW-EURODRIVE. | Beschreibung |
|---|---|---|---|
EK8C | X20:4 | RD | A-Spur an DI04 |
X20:5 | YE | B-Spur an DI05 | |
X20:6 | BN | C-Spur an DI06 (optional) | |
ExternGeberversorgung über externe 24-V-Spannungsversorgung. | GY | +Ub | |
ExternGeberversorgung über externe 24-V-Spannungsversorgung. | PK | GND |
Geber | Anschluss Umrichter | AderfarbeBei Verwendung von Geberkabeln von SEW-EURODRIVE. | Beschreibung |
|---|---|---|---|
HTL-GeberMaximal 56 kHz. | X20:4 | – | A-Spur an DI04 |
X20:5 | – | B-Spur an DI05 | |
X20:6 | – | C-Spur an DI06 (optional) | |
X10:TF1 | – | TF+ | |
X10:GND | – | TF- | |
ExternGeberversorgung über externe 24-V-Spannungsversorgung. | – | +Ub | |
ExternGeberversorgung über externe 24-V-Spannungsversorgung. | – | GND |