Motor, tapa de la electrónica tamaño 1 (clase de velocidad 1000 min-1)
MOVIMOT® performance | CM3C.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
80S/D.. | 80S/D.. | 80S/D.. | |||
Tamaño de tapa de la electrónica | Tamaño 1
| ||||
Tapa de la electrónica (variador) | ..0020.. | ..0025.. | ..0032.. | ||
Corriente nominal de salida de la tapa de la electrónica (variador) | IN_variador | 2.0 A | 2.5 A | 3.2 A | |
Potencia nominal | PN | 0.74 kW | 0.92 kW | 1.05 kW | |
Par nominal | MN | 7.1 Nm | 8.8 Nm | 10.0 Nm | |
Capacidad de sobrecarga de MN |
| 300 % | 300 % | 300 % | |
Velocidad nominal | nN | 1000 min-1 | 1000 min-1 | 1000 min-1 | |
Rango de ajuste de velocidad | sin encoder | 1:40 | |||
con encoder | 1:2000 | ||||
Corriente nominal del motor | IMot | 2.0 A | 2.5 A | 2.9 A | |
Rendimiento del motor |
| En preparación | |||
Pérdida nominal de potencia | PV | En preparación | |||
Tipo de freno |
| BZ3 | BZ3 | BZ3 | |
Inercia | Sin freno | Jmot | 17.6 10-4 kgm2 | 17.6 10-4 kgm2 | 17.6 10-4 kgm2 |
Con freno | JBMot | 22.4 10-4 kgm2 | 22.4 10-4 kgm2 | 22.4 10-4 kgm2 | |
Peso
| Sin freno |
| 14.19 kg | 14.19 kg | 14.19 kg |
Con freno |
| 22.87 kg | 22.87 kg | 22.87 kg | |
